HQ-BMN - 进口型 带座轴承 圆台型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/hq-bmn.prj},{NB=HQ-BMN-25},{CODE=HQ-BMN},{CODE1=25},{GCGG=UCFC205},{LX=带圆台座},{ZCZ=HT200 灰铸铁},{ZC=GCr15},{D=25},{L=115},{P=90},{A2=10},{A1=21.0},{A=27.0},{H=6},{K=7},{N=12},{J=63.6},{F=70},{S=14.3},{B=29.7},{BI=34.0},{CCGC=±0.5},{WZGC=0.6},{M1=M10},{M=10},{NL=17},{DZH=14000},{JZH=7880},{ZL=950},{PDF=hq-bmn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZCZ
轴承座
[材质]
ZC
轴承
[材质]
D
d
[mm]
L
[mm]
P
p
[mm]
A2
[mm]
A1
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
J
[mm]
F
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
BI
B1
[mm]
CCGC
安装孔尺寸公差
ⁿ/ₐ
WZGC
安装孔位置公差
ⁿ/ₐ
M1
螺栓
ⁿ/ₐ
M
螺栓
ⁿ/ₐ
NL
紧定扭力
[N.m]
DZH
动载荷
[N]
JZH
静载荷
[N]
ZL
重量
[g]
HQ-BMN-15
HQ-BMN-15
UCFC202
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
15
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
10
17
12800
6650
780
HQ-BMN-17
HQ-BMN-17
UCFC203
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
17
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
10
17
12800
6650
780
HQ-BMN-20
HQ-BMN-20
UCFC204
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
20
100
78
10
20.5
25.5
5
7
12
55.1
62
12.7
28.3
31.0
±0.5
0.6
M10
10
17
12800
6650
780
HQ-BMN-25
HQ-BMN-25
UCFC205
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
25
115
90
10
21.0
27.0
6
7
12
63.6
70
14.3
29.7
34.0
±0.5
0.6
M10
10
17
14000
7880
950
HQ-BMN-30
HQ-BMN-30
UCFC206
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
30
125
100
10
23.0
31.0
8
8
12
70.7
80
15.9
32.2
38.1
±0.5
0.6
M10
10
17
19500
11200
1400
HQ-BMN-35
HQ-BMN-35
UCFC207
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
35
135
110
11
26.0
34.0
8
9
14
77.8
90
17.5
36.4
42.9
±0.5
0.8
M12
12
29
25700
15200
1700
HQ-BMN-40
HQ-BMN-40
UCFC208
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
40
145
120
11
26.0
36.0
10
9
14
84.8
100
19.0
41.2
49.2
±0.5
0.8
M12
12
29
29600
18200
2000
HQ-BMN-45
HQ-BMN-45
UCFC209
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
45
160
132
10
26.0
38.0
12
14
16
93.3
105
19.0
40.2
49.2
±0.5
0.8
M14
14
47
31850
20800
2800
HQ-BMN-50
HQ-BMN-50
UCFC210
带圆台座
HT200 灰铸铁
GCr15
50
165
138
10
28.0
40.0
12
14
16
97.6
110
19.0
42.6
51.6
±0.5
0.8
M14
14
47
35100
23200
3000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表