CFB - 标准型/进口型 凸轮轴承随动器 内六角孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/cfb.prj},{NB=CFB-d12},{CODE=CFB},{LX=内六角型},{NBJG=保持架},{FJ=六角螺帽},{MFQ=Z(带密封圈)/ -(无密封圈)},{XD=12},{PC=0/-0.018},{XDF=12},{D=30},{GCD=0/-0.009},{MX=M12x1.5},{M=12},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{XD1=6},{XD2=3},{L1=14.0},{L2=6.0},{H=6.0},{XR=1.5},{LJ=1.500},{F=20.000},{EDZHBCJ=7.87},{EDZHBCJ1=9.79},{EDZHQGZ=13.4},{EDZHQGZ1=19.8},{ZDRXZH=9.37},{JXZS1=14000},{JXZS=5800},{ZL=95},{ZL1=97},{PDF=cfb.pdf},{PPATH=cfb/cfb4_asmcfg.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GB
材质
ⁿ/ₐ
JIS
材质
ⁿ/ₐ
NBJG
内部结构
ⁿ/ₐ
WQXZ
外圈形状
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MFQ
密封圈
ⁿ/ₐ
XD
d
ⁿ/ₐ
PC
偏差
ⁿ/ₐ
XDF
xdf
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GCD
D公差
ⁿ/ₐ
MX
MX螺距
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
XR
r
[mm]
LJ
ⁿ/ₐ
F
f(min)
ⁿ/ₐ
EDZHBCJ
保持架
[动载荷/KN]
EDZHBCJ1
保持架
[静载荷/KN]
EDZHQGZ
全滚子
[动载荷/KN]
EDZHQGZ1
全滚子
[静载荷/KN]
ZDRXZH
最大容许载荷
[F/KN]
JXZS1
保持架r/min
ⁿ/ₐ
JXZS
全滚子r/min
ⁿ/ₐ
ZL
重量g
[保持架]
ZL1
重量g
[全滚子]
PPATH
ⁿ/ₐ
CFB-d3
CFB-d3
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
3
0/-0.012
3
10
0/-0.008
M3x0.5
3
7
8.0
17
0
0
5.0
0.0
2.0
0.3
0.500
6.800
1.47
1.18
-
-
0.36
47000
-
4.5
5
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d4
CFB-d4
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
4
0/-0.012
4
12
0/-0.008
M4x0.7
4
8
9.0
20
0
0
6.0
0.0
2.5
0.5
0.700
8.600
2.06
2.05
-
-
0.78
37000
-
7.5
8
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d5
CFB-d5
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
5
0/-0.012
5
13
0/-0.008
M5x0.8
5
9
10.0
23
0
0
7.5
0.0
3.0
0.5
0.800
9.700
3.14
2.77
-
-
1.42
29000
-
10.5
11
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d6
CFB-d6
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
6
0/-0.012
6
16
0/-0.008
M6x1.0
6
11
12.0
28
0
0
9.0
0.0
3.0
0.5
1.000
11.000
3.59
3.58
6.94
8.5
2.11
25000
11000
18.5
19
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d8
CFB-d8
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
8
0/-0.015
8
19
0/-0.009
M8x1.25
8
11
12.0
32
0
0
11.0
0.0
4.0
0.5
1.250
13.000
4.17
4.65
8.13
11.2
4.73
20000
8700
28.5
29
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d10
CFB-d10
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
10
0/-0.015
10
22
0/-0.009
M10x1.0
10
12
13.0
36
0
0
13.0
0.0
5.0
1.0
1.250
15.000
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
17000
7200
45
46
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d10A
CFB-d10A
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
10A
0/-0.015
10
26
0/-0.009
M10x1.0
10
12
13.0
36
0
0
13.0
0.0
5.0
1.0
1.250
15.000
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
17000
7200
60
61
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d10B
CFB-d10B
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
10B
0/-0.015
10
22
0/-0.009
M10x1.25
10
12
13.0
36
0
0
13.0
0.0
5.0
1.0
1.250
15.000
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
17000
7200
45
46
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d10C
CFB-d10C
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
10C
0/-0.015
10
26
0/-0.009
M10x1.25
10
12
13.0
36
0
0
13.0
0.0
5.0
1.0
1.250
15.000
5.33
6.78
9.42
14.3
5.81
17000
7200
60
61
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d12
CFB-d12
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
12
0/-0.018
12
30
0/-0.009
M12x1.5
12
14
15.0
40
6
3
14.0
6.0
6.0
1.5
1.500
20.000
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
14000
5800
95
97
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d12A
CFB-d12A
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
12A
0/-0.018
12
32
0/-0.011
M12x1.5
12
14
15.0
40
6
3
14.0
6.0
6.0
1.5
1.500
20.000
7.87
9.79
13.4
19.8
9.37
14000
5800
105
107
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d16
CFB-d16
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
16
0/-0.018
16
35
0/-0.011
M16x1.5
16
18
19.5
52
6
3
18.0
8.0
6.0
1.5
1.500
24.000
12
18.3
20.6
37.6
17.3
10000
4500
170
173
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d18
CFB-d18
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
18
0/-0.018
18
40
0/-0.011
M18x1.5
18
20
21.5
58
6
3
20.0
8.0
6.0
1.5
1.500
26.000
14.7
25.2
25.2
51.3
26.1
8500
3800
250
255
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d20A
CFB-d20A
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
20A
0/-0.021
20
47
0/-0.011
M20x1.5
20
24
25.5
66
8
4
22.0
9.0
8.0
1.5
1.500
36.000
20.7
34.8
33.2
64.8
32.1
7000
3400
385
390
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d20
CFB-d20
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
20
0/-0.021
20
52
0/-0.013
M20x1.5
20
24
25.5
66
8
4
22.0
9.0
8.0
1.5
1.500
36.000
20.7
34.8
33.2
64.8
32.1
7000
3400
460
465
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d24
CFB-d24
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
24
0/-0.021
24
62
0/-0.013
M24x1.5
24
29
30.5
80
8
4
25.0
11.0
8.0
1.5
1.500
40.000
30.6
53.2
46.7
92.9
49.5
6500
2900
815
820
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d24A
CFB-d24A
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
24A
0/-0.021
24
72
0/-0.013
M24x1.5
24
29
30.5
80
8
4
25.0
11.0
8.0
1.5
1.500
40.000
30.6
53.2
46.7
92.9
49.5
6500
2900
1140
1140
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d30
CFB-d30
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
30
0/-0.021
30
80
0/-0.013
M30x1.5
30
35
37.0
100
8
4
32.0
15.0
8.0
2.0
1.500
46.000
45.4
87.6
67.6
145
73.7
5000
2300
1870
1870
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d30A
CFB-d30A
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
30A
0/-0.021
30
85
0/-0.015
M30x1.5
30
35
37.0
100
8
4
32.0
15.0
8.0
2.0
1.500
46.000
45.4
87.6
67.6
145
73.7
5000
2300
2030
2030
cfb/cfb4_asmcfg.prj
CFB-d30B
CFB-d30B
内六角型
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
Z(带密封圈)/ -(无密封圈)
30B
0/-0.021
30
90
0/-0.015
M30x1.5
30
35
37.0
100
8
4
32.0
15.0
8.0
2.0
1.500
46.000
45.4
87.6
67.6
145
73.7
5000
2300
2220
2220
cfb/cfb4_asmcfg.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表