BHC - 高温轴承--耐高温350℃
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bhc.prj},{NB=BHC-6010ZZ},{CODE=BHC},{JD=GB/T307.1 6级},{YX=C4},{MAT=高温合成钢},{ZCXH=6010ZZ},{XD=50},{D=80},{B=16},{R1=1.0},{CR=16.35},{COR=12.45},{CRR=24.53},{CORR=18.68},{ZS1=1200},{ZS2=150},{ZS3=2000},{DB=55.0},{DA=75.0},{R=1.0},{ZL=0.261},{PDF=bhc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
轴承精度
ⁿ/ₐ
YX
轴承游隙
ⁿ/ₐ
MAT
轴承材质
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1
[mm]
CR
Cr标准型/电机动载荷
[KN]
COR
cor标准型/电机静载荷
[KN]
CRR
Cr满球型动载荷
[KN]
CORR
Cor满球型静载荷
[KN]
ZS1
标准型转速
[rpm]
ZS2
满球型转速
[rpm]
ZS3
电机专用型转速
[rpm]
DB
db min
ⁿ/ₐ
DA
da max
ⁿ/ₐ
R
r max
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[g]
BHC-6000ZZ
BHC-6000ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6000ZZ
10
26
8
0.3
3.41
1.48
5.12
2.22
1200
150
2000
12.0
24.0
0.3
0.019
BHC-6200ZZ
BHC-6200ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6200ZZ
10
30
9
0.6
3.83
1.79
5.74
2.69
1200
150
2000
14.0
26.0
0.6
0.032
BHC-6300ZZ
BHC-6300ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6300ZZ
10
35
11
0.0
6.08
2.59
9.11
3.88
1200
150
2000
14.0
28.0
0.6
0.053
BHC-6001ZZ
BHC-6001ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6001ZZ
12
28
8
0.3
3.83
1.78
5.74
2.67
1200
150
2000
14.0
32.0
0.3
0.022
BHC-6201ZZ
BHC-6201ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6201ZZ
12
32
10
0.6
5.10
2.29
7.65
3.43
1200
150
2000
16.0
30.0
0.6
0.037
BHC-6301ZZ
BHC-6301ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6301ZZ
12
37
12
1.0
7.28
3.15
10.91
4.73
1200
150
2000
17.0
31.0
1.0
0.060
BHC-6002ZZ
BHC-6002ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6002ZZ
15
32
9
0.3
4.20
2.12
6.30
3.18
1200
150
2000
17.0
37.0
0.3
0.030
BHC-6202ZZ
BHC-6202ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6202ZZ
15
35
11
0.6
5.74
2.81
8.61
4.22
1200
150
2000
19.0
33.0
0.6
0.045
BHC-6302ZZ
BHC-6302ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6302ZZ
15
42
13
1.0
8.55
4.09
12.83
6.13
1200
150
2000
20.0
36.0
1.0
0.082
BHC-6003ZZ
BHC-6003ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6003ZZ
17
35
10
0.3
4.50
2.44
6.75
3.66
1200
150
2000
19.0
42.0
0.3
0.0399
BHC-6203ZZ
BHC-6203ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6203ZZ
17
40
12
0.6
7.16
3.60
10.74
5.40
1200
150
2000
21.0
38.0
0.6
0.065
BHC-6303ZZ
BHC-6303ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6303ZZ
17
47
14
1.0
10.20
4.99
15.30
7.48
1200
150
2000
22.0
42.0
1.0
0.115
BHC-6004ZZ
BHC-6004ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6004ZZ
20
42
12
0.6
7.05
3.75
10.58
5.63
1200
150
2000
24.0
45.5
0.6
0.069
BHC-6204ZZ
BHC-6204ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6204ZZ
20
47
14
1.0
9.60
4.95
14.40
7.43
1200
150
2000
25.0
43.0
1.0
0.106
BHC-6304ZZ
BHC-6304ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6304ZZ
20
52
15
1.1
11.93
5.93
17.89
8.89
1200
150
2000
26.5
47.0
1.0
0.144
BHC-6005ZZ
BHC-6005ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6005ZZ
25
47
12
0.6
7.58
4.39
11.36
6.58
1200
150
2000
29.0
55.5
0.6
0.080
BHC-6205ZZ
BHC-6205ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6205ZZ
25
52
15
1.0
10.50
5.89
15.75
8.83
1200
150
2000
30.0
50.0
1.0
0.128
BHC-6305ZZ
BHC-6305ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6305ZZ
25
62
17
1.1
15.45
8.40
23.18
12.60
1200
150
2000
31.5
57.0
1.0
0.232
BHC-6006ZZ
BHC-6006ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6006ZZ
30
55
13
1.0
9.9
6.23
14.85
9.34
1200
150
2000
35.0
65.5
1.0
0.116
BHC-6206ZZ
BHC-6206ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6206ZZ
30
62
16
1.0
14.63
8.48
21.94
12.71
1200
150
2000
35.0
57.0
1.0
0.1999
BHC-6306ZZ
BHC-6306ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6306ZZ
30
72
19
1.1
20.03
11.25
30.04
16.88
1200
150
2000
36.5
65.5
1.0
0.346
BHC-6007ZZ
BHC-6007ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6007ZZ
35
62
14
1.0
12.00
7.73
18.00
11.59
1200
150
2000
40.0
57.0
1.0
0.155
BHC-6207ZZ
BHC-6207ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6207ZZ
35
72
17
1.1
19.28
11.48
28.91
17.21
1200
150
2000
41.5
65.5
1.0
0.288
BHC-6307ZZ
BHC-6307ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6307ZZ
35
80
21
1.5
25.13
14.40
37.69
21.60
1200
150
2000
43.0
72.0
1.5
0.457
BHC-6008ZZ
BHC-6008ZZ
标准型
GB/T307.1 6级
C4
高温合成钢
6008ZZ
40
68
15
1.0
12.60
8.63
18.90
12.94
1200
150
2000
45.0
63.0
1.0
0.192
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表