BCG - 双列角接触球轴承--双面带防尘盖式
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bcg.prj},{NB=BCG-3309ZZ},{CODE=BCG},{TYPE=标准型},{HZDM=zz(双面带防尘盖式)},{JD=GB/T 307.1 0级},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{J=30},{ZCXH=3309ZZ},{XD=45},{D=100},{B=39.7},{R1=1.5},{CR=72.5},{COR=54},{ZTH=4100},{YRH=5500},{A=65.60},{DB=53.5},{DA=91.5},{R=1.5},{ZL=1.42},{PDF=bcg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
JD
轴承精度
ⁿ/ₐ
MAT1
轴承材质-国标
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质-相当
ⁿ/ₐ
J
接触角
[°]
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R1
r1(min)
ⁿ/ₐ
CR
Cr动负载
[KN]
COR
Cor静负载
[KN]
ZTH
脂润滑
[rpm]
YRH
油润滑
[rpm]
A
作用点a
ⁿ/ₐ
DB
db(min)
[mm]
DA
da(max)
ⁿ/ₐ
R
r(max)
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[kg]
BCG-3200ZZ
BCG-3200ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3200ZZ
10
30
14.3
0.6
7
3.8
15000
20000
19.50
14.5
25.5
0.6
0.052
BCG-3300ZZ
BCG-3300ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3300ZZ
10
35
19.0
0.6
9.2
5.1
14200
19000
12.50
16.0
31.5
0.6
0.112
BCG-3201ZZ
BCG-3201ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3201ZZ
12
32
15.9
0.6
9.2
5.1
14000
18000
21.70
16.5
27.5
0.6
0.063
BCG-3301ZZ
BCG-3301ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3301ZZ
12
37
19.0
0.6
10
6.1
13200
17000
14.50
18.0
33.5
0.6
0.123
BCG-3202ZZ
BCG-3202ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3202ZZ
15
35
15.9
0.6
10
6.1
12000
16000
23.60
19.5
30.5
0.6
0.072
BCG-3302ZZ
BCG-3302ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3302ZZ
15
42
19.0
1.0
12.8
7.9
10000
14000
27.60
20.5
36.5
1
0.132
BCG-3203ZZ
BCG-3203ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3203ZZ
17
40
17.5
0.6
12.8
7.9
11000
14000
26.60
21.5
35.5
0.6
0.1
BCG-3303ZZ
BCG-3303ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3303ZZ
17
47
22.2
1.0
20.4
12.1
9400
13000
31.00
22.5
41.5
1
0.192
BCG-3204ZZ
BCG-3204ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3204ZZ
20
47
20.6
1.0
19
12.1
9000
12000
31.50
25.5
41.5
1
0.17
BCG-3304ZZ
BCG-3304ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3304ZZ
20
52
22.2
1.1
20.6
12.7
8200
11000
33.80
27.0
45.0
1
0.23
BCG-3205ZZ
BCG-3205ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3205ZZ
25
52
20.6
1.0
20.6
14.3
7800
10000
34.40
30.5
46.5
1
0.19
BCG-3305ZZ
BCG-3305ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3305ZZ
25
62
25.4
1.1
30.5
20.5
6800
9100
40.50
32.0
55.0
1
0.369
BCG-3206ZZ
BCG-3206ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3206ZZ
30
62
23.8
1.0
28.6
20.4
6500
8700
40.70
35.5
56.5
1
0.32
BCG-3306ZZ
BCG-3306ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3306ZZ
30
72
30.2
1.1
39.5
27.5
5800
7800
47.20
37.0
65.0
1
0.585
BCG-3207ZZ
BCG-3207ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3207ZZ
35
72
27.0
1.1
38
27.8
5600
7500
46.90
42.0
65.0
1
0.48
BCG-3307ZZ
BCG-3307ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3307ZZ
35
80
34.9
1.5
49.5
35
5200
7000
53.40
43.5
71.5
1.5
0.816
BCG-3208ZZ
BCG-3208ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3208ZZ
40
80
30.2
1.1
42.5
32.5
5000
6700
52.60
47.0
73.0
1
0.65
BCG-3308ZZ
BCG-3308ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3308ZZ
40
90
36.5
1.5
60.5
44
4600
6100
58.90
48.5
81.5
1.5
1.07
BCG-3209ZZ
BCG-3209ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3209ZZ
45
85
30.2
1.1
48
37
4600
6100
56.30
52.0
78.0
1
0.71
BCG-3309ZZ
BCG-3309ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3309ZZ
45
100
39.7
1.5
72.5
54
4100
5500
65.60
53.5
91.5
1.5
1.42
BCG-3210ZZ
BCG-3210ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3210ZZ
50
90
30.2
1.1
51
42
4300
5700
58.80
57.0
83.0
1
0.76
BCG-3310ZZ
BCG-3310ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3310ZZ
50
110
44.4
2.0
85.5
64.5
3800
5000
71.70
60.0
100.0
2
1.95
BCG-3211ZZ
BCG-3211ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3211ZZ
55
100
33.3
1.5
63
53
3900
5100
65.00
63.5
91.5
1.5
1.05
BCG-3311ZZ
BCG-3311ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3311ZZ
55
120
49.2
2.0
106
82
3400
4500
79.30
65.0
110.0
2
2.53
BCG-3212ZZ
BCG-3212ZZ
BCG
标准型
zz(双面带防尘盖式)
GB/T 307.1 0级
GCr15
SUJ2
30
3212ZZ
60
110
36.5
1.5
71.5
58.5
3500
4700
71.30
68.5
101.5
1.5
1.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表