BCA - 标准型/进口型 角接触球轴承 单列
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bca.prj},{NB=BCA-7004},{CODE=BCA},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{JCJ=25},{GCGG=7004},{XD=20},{D=42},{B=12},{XR=0.6},{XR1=0.30},{EDZH=10.6},{EDZH1=6.4},{RXZS=14400},{ZYD=14.9},{DS=25.0},{DH=37.0},{R=0.6},{ZL=80},{PDF=bca.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
JCJ
接触角
[°]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
XR1
r1(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
RXZS
容许转速rpm(参考)
ⁿ/ₐ
ZYD
作用点
[a]
DS
安装尺寸 Ds(min)
[mm]
DH
安装尺寸 dh(max)
[mm]
R
安装尺寸 R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BCA-7000
BCA-7000
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7000
10
26
8
0.3
0.15
5.15
2.4
23200
9.2
12.5
23.5
0.3
23
BCA-7200
BCA-7200
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7200
10
30
9
0.6
0.30
5.2
2.51
22400
10.3
15.0
25.0
0.6
29
BCA-7001
BCA-7001
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7001
12
28
8
0.3
0.15
5.6
2.78
20800
9.8
14.5
25.5
0.3
25
BCA-7201
BCA-7201
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7201
12
32
10
0.6
0.30
7.8
3.85
20000
11.4
17.0
27.0
0.6
35
BCA-7002
BCA-7002
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7002
15
32
9
0.3
0.15
5.9
3.25
18400
11.3
17.5
29.5
0.3
35
BCA-7202
BCA-7202
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7202
15
35
11
0.6
0.30
8.45
4.45
17600
12.7
20.0
30.0
0.6
46
BCA-7003
BCA-7003
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7003
17
35
10
0.3
0.15
6.2
3.6
16800
12.5
19.5
32.5
0.3
46
BCA-7203
BCA-7203
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7203
17
40
12
0.6
0.30
10.6
5.8
15200
14.2
22.0
35.0
0.6
64
BCA-7004
BCA-7004
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7004
20
42
12
0.6
0.30
10.6
6.4
14400
14.9
25.0
37.0
0.6
80
BCA-7204
BCA-7204
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7204
20
47
14
1.0
0.60
14.3
8.1
13600
16.7
26.0
41.0
1.0
100
BCA-7005
BCA-7005
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7005
25
47
12
0.6
0.30
11.1
7.2
12800
16.4
30.0
42.0
0.6
93
BCA-7205
BCA-7205
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7205
25
52
15
1.0
0.60
16
10.1
11200
18.6
31.0
46.0
1.0
125
BCA-7006
BCA-7006
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7006
30
55
13
1.0
0.60
14.3
9.9
10400
18.8
36.0
49.0
1.0
135
BCA-7206
BCA-7206
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7206
30
62
16
1.0
0.60
22.3
14.6
9600
21.3
36.0
56.0
1.0
193
BCA-7207
BCA-7207
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7207
35
72
17
1.1
0.60
29.5
19.9
8000
23.9
42.0
65.0
1.0
287
BCA-7208
BCA-7208
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7208
40
80
18
1.1
0.60
35.3
24.9
7600
26.3
47.0
73.0
1.0
375
BCA-7209
BCA-7209
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7209
45
85
19
1.1
0.60
39.3
28.5
6800
28.3
52.0
78.0
1.0
411
BCA-7210
BCA-7210
标准型
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
25
7210
50
90
20
1.1
0.60
41.3
31.3
6320
30.2
57.0
83.0
1.0
466
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表