LMSWT - 箱式直线轴承加宽中长型/特长型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmswm.prj},{NB=LMSWT-d13(10378)},{CODE=LMSWT},{CODE1='LMSWT'},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化},{TEM=-20~80},{DR=13},{R1=-},{R2=0/-0.015},{XH=15},{H=30.0},{G=24.5},{A=8},{W=44},{J=33.0},{E=5.50},{M=5},{S2=4.3},{I=12},{X=19.0},{P=7},{S1=1.5},{M1=7.0},{ZH1=0.0},{ZH2=81.3},{ZH3=0.0},{ZH4=157.0},{G1=0},{G2=324},{PDF=lmswm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ZC
内置直线轴承
ⁿ/ₐ
MAT
箱体材质
ⁿ/ₐ
SUR
箱体表面处理
ⁿ/ₐ
TEM
使用环境温度
[℃]
DR
内径dr
ⁿ/ₐ
R1
容差 中长
ⁿ/ₐ
R2
容差 特长
ⁿ/ₐ
XH
h
ⁿ/ₐ
H
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
J
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S2
[mm]
I
[mm]
X
(X)
[mm]
P
[mm]
S1
[mm]
M1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
ZH1
额定载荷C 中长
[kgf]
ZH2
额定载荷C 特长
[kgf]
ZH3
额定载荷Co 中长
[kgf]
ZH4
额定载荷Co 特长
[kgf]
G1
重量 中长
[g]
G2
重量 特长
[g]
LMSWT-d10(9370)
LMSWT-d10
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
10
-
0/-0.012
13
26.0
21.0
8
40
28.0
6.00
5
4.3
12
15.5
7
1.0
7.5
93
70
0.0
58.0
0.0
110.0
0
241
LMSWT-d12(9672)
LMSWT-d12
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
12
-
0/-0.015
15
28.0
24.0
8
42
30.5
5.75
5
4.3
12
17.5
7
1.5
7.0
96
72
0.0
65.7
0.0
120.0
0
289
LMSWT-d13(10378)
LMSWT-d13
特长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
13
-
0/-0.015
15
30.0
24.5
8
44
33.0
5.50
5
4.3
12
19.0
7
1.5
7.0
103
78
0.0
81.3
0.0
157.0
0
324
LMSWM-d16(10074)
LMSWM-d16
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
16
0/-0.015
0/-0.015
19
38.5
32.5
9
50
36.0
7.00
5
4.3
12
19.0
7
1.5
6.5
100
74
123.0
123.0
235.0
235.0
447
527
LMSWM-d20(11584)
LMSWM-d20
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
20
0/-0.018
0/-0.018
21
41.0
35.0
11
54
40.0
7.00
6
5.2
12
21.0
8
1.5
7.5
115
84
140.0
140.0
274.0
274.0
588
682
LMSWM-d25(160118)
LMSWM-d25
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
25
0/-0.018
0/-0.018
26
51.5
42.0
12
76
54.0
11.00
8
7.0
18
36.0
9
1.5
4.5
160
118
156.0
156.0
314.0
314.0
1397
1586
LMSWM-d30(170130)
LMSWM-d30
中长
LMB
铝合金
阳极氧化
-20~80
30
0/-0.018
0/-0.018
30
59.5
49.0
15
78
58.0
10.00
8
7.0
18
39.9
9
1.5
5.5
170
130
249.0
249.0
549.0
549.0
1693
1960
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表