LMSST - 箱式直线轴承/组合式/开口型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
微型滚珠衬套导向轴组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/lmsst.prj},{NB=LMSK-d50-L150},{CODE=LMSK},{DR=50},{D=60.0},{HH1=62},{H=115},{E=12.5},{W=120},{G=91},{A=25},{B=95},{T=11.0},{M=110},{SS1=M10},{S1=10},{J=94},{K=80},{S2=11.0},{C=70},{H2=53.0},{P=0},{F=0.0},{H1=0.0},{I=0},{L=150.000},{L1=[150:6000/0.1]},{PDF=lmsk8.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
DR
dr
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
HH1
h
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
SS1
S1
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
S2
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
H2
h2
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
I
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
LMSK-d12-L150
LMSK-d12-L150
LMSK
12
20.5
0
40
5.5
41
28
9
30
4.0
39
M5
5
28
26
4.5
22
17.5
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d16-L150
LMSK-d16-L150
LMSK
16
22.5
25
45
2.5
45
33
9
40
5.0
45
M5
5
32
30
5.5
30
20.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d20-L150
LMSK-d20-L150
LMSK
20
24.0
27
50
1.5
48
39
11
45
5.0
50
M6
6
35
35
5.5
30
23.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d25-L150
LMSK-d25-L150
LMSK
25
30.0
33
60
2.5
60
47
14
55
6.0
65
M6
6
40
40
6.6
35
27.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d30-L150
LMSK-d30-L150
LMSK
30
35.0
37
70
5.0
70
56
15
60
7.0
70
M8
8
50
50
6.6
40
33.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d35-L150
LMSK-d35-L150
LMSK
35
40.0
43
80
7.5
80
63
18
65
8.0
80
M8
8
55
55
9.0
45
37.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d40-L150
LMSK-d40-L150
LMSK
40
45.0
48
90
7.5
90
72
20
75
9.0
90
M10
10
65
65
9.0
55
42.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSK-d50-L150
LMSK-d50-L150
LMSK
50
60.0
62
115
12.5
120
91
25
95
11.0
110
M10
10
94
80
11.0
70
53.0
0
0.0
0.0
0
[150:6000/0.1]
LMSST-d16-L0
LMSST-d16-L0
LMSST
16
31.0
0
40
0.0
62
26
8
50
5.8
42
M5
5
50
30
5.5
37
18.0
150
25.0
0.0
0
0
LMSST-d20-L0
LMSST-d20-L0
LMSST
20
34.0
0
50
0.0
68
31
10
55
6.6
51
M6
6
54
37
5.5
40
21.0
150
27.5
0.0
0
0
LMSST-d25-L0
LMSST-d25-L0
LMSST
25
41.0
0
60
0.0
82
41
12
65
7.8
65
M8
8
65
50
6.5
45
28.0
200
32.5
0.0
0
0
LMSST-d30-L0
LMSST-d30-L0
LMSST
30
45.5
0
70
0.0
91
48
12
75
10.0
75
M8
8
75
60
6.5
55
34.0
200
37.5
0.0
0
0
LMSKL-d16-L0
LMSKL-d16-L0
LMSKL
16
22.5
25
45
2.5
45
33
9
40
5.0
85
M5
5
32
60
5.5
30
20.0
0
0.0
10.0
12
0
LMSKL-d20-L0
LMSKL-d20-L0
LMSKL
20
24.0
27
50
1.5
48
39
11
45
5.0
96
M6
6
35
70
5.5
30
23.0
0
0.0
10.0
12
0
LMSKL-d25-L0
LMSKL-d25-L0
LMSKL
25
30.0
33
60
2.5
60
47
14
55
6.0
130
M6
6
40
100
6.6
35
27.0
0
0.0
11.5
12
0
LMSKL-d30-L0
LMSKL-d30-L0
LMSKL
30
35.0
37
70
5.0
70
56
15
60
7.0
140
M8
8
50
110
6.6
40
33.0
0
0.0
14.0
18
0
LMSKL-d40-L0
LMSKL-d40-L0
LMSKL
40
45.0
48
90
7.5
90
72
20
75
9.0
175
M10
10
65
140
9.0
55
42.0
0
0.0
19.0
20
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表