BKFN - 空心滚珠花键 法兰螺帽型 标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
微型滚珠衬套导向轴组件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/weixinggunzhuchendao/bkfn.prj},{NB=BKFN-D10-L60},{CODE=BKFN},{LX=法兰螺帽型},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJT1=GCr15},{HJT2=SUJ2},{YD=HRC58~},{BMCL=-},{DH7=10},{DH7GC=0/-0.018},{L=60},{L11=[60:700/1]},{XD=4},{GZLS=2},{D1=21},{L2=33},{D2=42},{A=32},{T=9},{F=10.500},{QYK=1.500},{X=4.500},{Y=8.000},{Z=4.000},{C=285},{C0=397},{CT=1.620},{C0T=2.250},{MA1=0.950},{MA2=8.530},{G1=100.000},{G2=0.600},{PDF=bkfn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
HJZ1
国标
ⁿ/ₐ
HJZ2
相当
ⁿ/ₐ
HJT1
国标
ⁿ/ₐ
HJT2
相当
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7GC
公差
[mm]
XD
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
F
[mm]
QYK
油孔
[mm]
X
安装孔X
[mm]
Y
安装孔Y
[mm]
Z
安装孔Z
[mm]
C
基本额定负载C
ⁿ/ₐ
C0
基本额定负载C0
ⁿ/ₐ
CT
基本额定扭矩CT
ⁿ/ₐ
C0T
基本额定扭矩
ⁿ/ₐ
MA1
容许静力矩MA1
ⁿ/ₐ
MA2
容许静力矩MA2
ⁿ/ₐ
G1
花键套
ⁿ/ₐ
G2
花键轴
ⁿ/ₐ
BKFN-D6-L60
BKFN-D6-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
6
0/-0.015
2
2
14
25
30
22
6
7.500
1.000
3.400
6.500
4.500
137
225
0.460
0.760
0.390
3.480
36.700
0.220
BKFN-D8-L60
BKFN-D8-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
8
0/-0.015
3
2
16
27
32
24
8
7.500
1.500
3.400
6.500
4.500
137
225
0.600
0.990
0.390
3.820
47.000
0.390
BKFN-D10-L60
BKFN-D10-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
10
0/-0.018
4
2
21
33
42
32
9
10.500
1.500
4.500
8.000
4.000
285
397
1.620
2.250
0.950
8.530
100.000
0.600
BKFN-D13-L60
BKFN-D13-L60
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
13
0/-0.018
7
2
24
36
44
33
9
11.000
1.500
4.500
8.000
4.500
396
540
2.890
3.940
1.500
12.460
117.000
1.030
BKFN-D16-L70
BKFN-D16-L70
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
16
0/-0.018
8
2
31
50
51
40
10
18.000
2.000
4.500
8.000
6.000
545
849
4.770
7.430
3.710
26.090
226.000
1.560
BKFN-D20-L80
BKFN-D20-L80
BKFN
法兰螺帽型
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
HRC58~
-
20
0/-0.021
10
2
35
56
58
42
10
18.000
2.000
5.500
9.500
5.400
724
1109
7.900
12.090
5.530
38.000
303.000
2.440
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表