HQ-BKCN - 实心滚珠花键 直筒螺帽型 高品标准型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B1-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/hq-bkcn.prj},{NB=HQ-BKCN-D16-L70},{CODE=HQ-BKCN},{LX=直筒螺帽型},{DGC=h7},{HJZ1=GCr15},{HJZ2=SUJ2},{HJM1=GCr15},{HJM2=SUJ2},{YD=高频淬火58~62HRC},{DH7=16},{DH7GC=0/-0.016},{L=70},{L11=[70:700/1]},{XD=8},{GZLS=4},{D1=31},{L1=17.500},{L2=50},{QYK=2.000},{JCCC1=3.500},{JCCC2=2.000},{C=612},{C0=1120},{CT=4.770},{C0T=7.430},{G1=150},{G2=1.500},{PDF=hq-bkcn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订单编号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DGC
公差
ⁿ/ₐ
HJZ1
国标
ⁿ/ₐ
HJZ2
相当
ⁿ/ₐ
HJM1
国标
ⁿ/ₐ
HJM2
相当
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
DH7
[mm]
DH7GC
公差
[mm]
XD
[mm]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
QYK
油孔
[mm]
JCCC1
b
[mm]
JCCC2
t
[mm]
C
基本额定负载C
ⁿ/ₐ
C0
基本额定负载C0
ⁿ/ₐ
CT
基本额定扭矩CT
ⁿ/ₐ
C0T
基本额定扭矩C0T
ⁿ/ₐ
G1
花键套
ⁿ/ₐ
G2
花键母
ⁿ/ₐ
HQ-BKCN-D6-L60
HQ-BKCN-D6-L60
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
6
0/-0.011
2
4
14
10.500
25
1.000
2.500
1.200
122
228
0.150
0.240
19
0.210
HQ-BKCN-D8-L60
HQ-BKCN-D8-L60
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
8
0/-0.011
3
4
16
10.500
25
1.500
2.500
1.200
145
287
0.600
0.990
23
0.380
HQ-BKCN-D10-L60
HQ-BKCN-D10-L60
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
10
0/-0.013
4
4
21
13.000
33
1.500
3.000
1.500
273
507
1.620
2.250
54
0.600
HQ-BKCN-D13-L60
HQ-BKCN-D13-L60
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
13
0/-0.013
6
4
24
15.000
36
1.500
3.000
1.500
267
489
2.890
3.940
70
1.000
HQ-BKCN-D16-L70
HQ-BKCN-D16-L70
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
16
0/-0.016
8
4
31
17.500
50
2.000
3.500
2.000
612
1120
4.770
7.430
150
1.500
HQ-BKCN-D20-L80
HQ-BKCN-D20-L80
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
20
0/-0.016
10
4
35
29.000
63
2.000
4.000
2.500
890
1630
7.900
12.090
220
2.400
HQ-BKCN-D25-L90
HQ-BKCN-D25-L90
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
25
0/-0.016
15
4
42
36.000
71
3.000
4.000
2.500
1003
1593
21.990
43.010
285
3.800
HQ-BKCN-D30-L100
HQ-BKCN-D30-L100
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
30
0/-0.025
0
4
47
42.000
80
3.000
4.000
2.500
1160
1980
30.260
62.930
395
5.490
HQ-BKCN-D40-L120
HQ-BKCN-D40-L120
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
40
0/-0.025
0
4
64
52.000
100
4.000
6.000
3.500
2972
4033
105.370
176.050
843
9.690
HQ-BKCN-D50-L140
HQ-BKCN-D50-L140
HQ-BKCN
直筒螺帽型
h7
GCr15
SUJ2
GCr15
SUJ2
高频淬火58~62HRC
50
0/-0.025
0
4
80
58.000
125
4.000
8.000
4.000
4086
5615
179.890
304.350
1758
15.190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表