SFDSML - 重载型支脚--固定调节型.带轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sfdsml.prj},{NB=SFDSML-D100-M20-L125},{CODE=SFDSML},{ZJCZ=不锈钢},{DPCZ=SUS304},{LGCZ=SUS304},{BMCL=无},{D=100},{M=M20},{MM=20},{L=125},{E=30},{B=36.5},{F=16},{F1=13},{CZ=2000},{CKZL=0.50},{PDF=SFDSML.PDF},{H=28}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
L
螺纹长度
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
CZ
承载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
H
[mm]
SFDSML-D100-M16-L100
SFDSML-D100-M16-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
100
24
36.5
13
10
1500
0.44
28
SFDSML-D100-M16-L125
SFDSML-D100-M16-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
125
24
36.5
13
10
1500
0.48
28
SFDSML-D100-M16-L150
SFDSML-D100-M16-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M16
16
150
24
36.5
13
10
1500
0.56
28
SFDSML-D100-M20-L100
SFDSML-D100-M20-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
100
30
36.5
16
13
2000
0.46
28
SFDSML-D100-M20-L125
SFDSML-D100-M20-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
125
30
36.5
16
13
2000
0.50
28
SFDSML-D100-M20-L150
SFDSML-D100-M20-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M20
20
150
30
36.5
16
13
2000
0.54
28
SFDSML-D100-M24-L100
SFDSML-D100-M24-L100
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
100
36
36.5
19
13
3500
0.51
28
SFDSML-D100-M24-L125
SFDSML-D100-M24-L125
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
125
36
36.5
19
13
3500
0.59
32
SFDSML-D100-M24-L150
SFDSML-D100-M24-L150
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
150
36
36.5
19
13
3500
0.65
32
SFDSML-D100-M24-L200
SFDSML-D100-M24-L200
SFDSML
不锈钢
SUS304
SUS304
无
100
M24
24
200
36
36.5
19
13
3500
0.75
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表