RRKJB - C型(日标)孔用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrkjb.prj},{NB=RRKJB-26},{CODE=RRKJB},{GCDH=26},{D1=27.9},{D1RC=±0.2},{T=1.20},{TRC=±0.06},{M=3.0},{N=4.6},{D0=2.0},{D4=16},{D3=26},{D2=27.2},{D2RC=+0.21/0},{C=1.35},{CRC=+0.14/0},{B=1.5},{PDF=rrkjb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D1RC
d1容差
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
M
m
[mm]
N
n
[mm]
D0
d0
[mm]
D4
d4
[mm]
D3
d3
[mm]
D2
d2
[mm]
D2RC
d2尺寸
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
B
b
[mm]
RRKJB-10
RRKJB-10
10
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
10.7
±0.18
1.00
±0.05
1.5
2.8
1.2
4
10
10.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-11
RRKJB-11
11
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
11.8
±0.18
1.00
±0.05
1.5
3.0
1.2
4
11
11.4
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-12
RRKJB-12
12
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
13.0
±0.18
1.00
±0.05
1.7
3.1
1.5
5
12
12.5
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-13
RRKJB-13
13
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
14.1
±0.18
1.00
±0.05
1.7
3.1
1.5
6
13
13.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-14
RRKJB-14
14
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
15.1
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.6
1.7
7
14
14.6
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-15
RRKJB-15
15
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
16.2
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.6
1.7
8
15
15.7
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-16
RRKJB-16
16
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
17.3
±0.18
1.00
±0.05
1.9
3.7
1.7
8
16
16.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-17
RRKJB-17
17
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
18.3
±0.2
1.00
±0.05
1.9
3.8
1.7
9
17
17.8
+0.11/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-19
RRKJB-19
19
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
20.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.0
2.0
11
19
20.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-20
RRKJB-20
20
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
21.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.0
2.0
12
20
21.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-21
RRKJB-21
21
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
22.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.1
2.0
12
21
22.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-22
RRKJB-22
22
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
23.5
±0.2
1.00
±0.05
2.5
4.1
2.0
13
22
23.0
+0.21/0
1.15
+0.14/0
1.5
RRKJB-24
RRKJB-24
24
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
25.9
±0.2
1.20
±0.06
2.5
4.3
2.0
15
24
25.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-25
RRKJB-25
25
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
26.9
±0.2
1.20
±0.06
3.0
4.4
2.0
16
25
26.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-26
RRKJB-26
26
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
27.9
±0.2
1.20
±0.06
3.0
4.6
2.0
16
26
27.2
+0.21/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-28
RRKJB-28
28
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
30.1
±0.25
1.20
±0.06
3.0
4.6
2.0
18
28
29.4
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-30
RRKJB-30
30
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
32.1
±0.25
1.20
±0.06
3.0
4.7
2.0
20
30
31.4
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-32
RRKJB-32
32
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
34.4
±0.25
1.20
±0.06
3.5
5.2
2.5
21
32
33.7
+0.25/0
1.35
+0.14/0
1.5
RRKJB-35
RRKJB-35
35
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
37.8
±0.25
1.50
±0.06
3.5
5.2
2.5
24
35
37.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRKJB-37
RRKJB-37
37
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
39.8
±0.25
1.50
±0.06
3.5
5.2
2.5
26
37
39.0
+0.25/0
1.65
+0.14/0
2.0
RRKJB-40
RRKJB-40
40
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
43.5
±0.4
1.75
±0.07
4.0
5.7
2.5
28
40
42.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RRKJB-42
RRKJB-42
42
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
45.5
±0.4
1.75
±0.07
4.0
5.8
2.5
30
42
44.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RRKJB-45
RRKJB-45
45
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
48.5
±0.4
1.75
±0.07
4.5
5.9
2.5
33
45
47.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RRKJB-47
RRKJB-47
47
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
50.5
±0.45
1.75
±0.07
4.5
6.1
2.5
34
47
49.5
+0.25/0
1.90
+0.14/0
2.0
RRKJB-52
RRKJB-52
52
44-53HRC
四氧化三铁保护膜
弹簧钢
56.2
±0.45
2.00
±0.07
5.1
6.5
2.5
39
52
55.0
+0.3/0
2.20
+0.14/0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表