RRCJB - C型(日标)轴用挡圈
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/rrcjb.prj},{NB=RRCJB-20},{CODE=RRCJB},{GCDH=20},{D1=18.5},{D1RC=+0.2/-0.2},{T=1.20},{TRC=+0.06/-0.06},{M=2.7},{N=3.9},{MIND0=2.0},{D2=28.0},{D3=20.0},{D4=19.00},{D4RC=0/-0.2},{C=1.35},{CRC=+0.14/0},{MINB=1.5},{PDF=rrcjb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
GCDH
公称代号
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D1RC
d1容差
[mm]
T
t
[mm]
TRC
t容差
[mm]
M
(m)
[mm]
N
(n)
[mm]
MIND0
mind0
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D4RC
d4容差
[mm]
C
c
[mm]
CRC
c容差
[mm]
MINB
min(b)
[mm]
RRCJB-3
RRCJB-3
3
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
2.7
+0.04/-0.15
0.25
+0.025/-0.025
0.5
1.7
0.7
7.0
3.0
2.85
0/-0.04
0.35
+0.1/0
0.3
RRCJB-4
RRCJB-4
4
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
3.7
+0.04/-0.15
0.40
+0.03/-0.03
0.9
2.2
0.8
9.0
4.0
3.80
0/-0.04
0.50
+0.1/0
0.3
RRCJB-5
RRCJB-5
5
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
4.7
+0.04/-0.15
0.60
+0.04/-0.04
1.1
2.4
0.8
10.5
5.0
4.80
0/-0.04
0.70
+0.1/0
0.3
RRCJB-6
RRCJB-6
6
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
5.6
+0.06/-0.2
0.70
+0.04/-0.04
1.3
2.8
1.0
12.0
6.0
5.70
0/-0.04
0.80
+0.1/0
0.5
RRCJB-7
RRCJB-7
7
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
6.5
+0.06/-0.2
0.80
+0.04/-0.04
1.4
3.0
1.0
14.0
7.0
6.70
0/-0.06
0.90
+0.1/0
0.5
RRCJB-8
RRCJB-8
8
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
7.4
+0.06/-0.2
0.80
+0.04/-0.04
1.6
3.0
1.0
15.0
8.0
7.60
0/-0.06
0.90
+0.1/0
0.6
RRCJB-10
RRCJB-10
10
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
9.3
+0.15/-0.15
1.00
+0.05/-0.05
1.8
3.0
1.2
17.0
10.0
9.60
0/-0.09
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-11
RRCJB-11
11
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
10.2
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.0
3.1
1.2
18.0
11.0
10.50
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-12
RRCJB-12
12
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
11.1
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.2
1.5
19.0
12.0
11.50
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-13
RRCJB-13
13
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
12.0
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.1
3.3
1.5
20.0
13.0
12.40
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-14
RRCJB-14
14
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
12.9
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.4
1.7
22.0
14.0
13.40
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-15
RRCJB-15
15
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
13.8
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.5
1.7
23.0
15.0
14.30
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-16
RRCJB-16
16
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
14.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.6
1.7
24.0
16.0
15.20
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-17
RRCJB-17
17
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
15.7
+0.18/-0.18
1.00
+0.05/-0.05
2.2
3.7
1.7
25.0
17.0
16.20
0/-0.1
1.15
+0.14/0
1.5
RRCJB-18
RRCJB-18
18
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
16.5
+0.18/-0.18
1.20
+0.06/-0.06
2.6
3.8
1.7
26.0
18.0
17.00
0/-0.1
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-19
RRCJB-19
19
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
17.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.8
2.0
27.0
19.0
18.00
0/-0.1
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-20
RRCJB-20
20
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
18.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
3.9
2.0
28.0
20.0
19.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-21
RRCJB-21
21
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
19.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.0
2.0
30.0
21.0
20.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-22
RRCJB-22
22
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
20.5
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.7
4.1
2.0
31.0
22.0
21.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-23
RRCJB-23
23
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
21.4
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
2.9
4.5
2.0
32.5
23.0
22.00
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-24
RRCJB-24
24
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
22.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.2
2.0
33.0
24.0
22.90
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-25
RRCJB-25
25
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
23.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.3
2.0
34.0
25.0
23.90
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-26
RRCJB-26
26
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
24.2
+0.2/-0.2
1.20
+0.06/-0.06
3.1
4.4
2.0
35.0
26.0
24.90
0/-0.2
1.35
+0.14/0
1.5
RRCJB-28
RRCJB-28
28
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
25.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.1
4.6
2.0
38.0
28.0
26.60
0/-0.2
1.65
+0.14/0
1.5
RRCJB-29
RRCJB-29
29
弹簧钢
四氧化三铁
44-53HRC
26.9
+0.2/-0.2
1.50
+0.06/-0.06
3.5
4.7
2.0
39.0
29.0
27.60
0/-0.2
1.65
+0.14/0
1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表