FKACM - 中心螺纹沉孔型平键
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/fkacm.prj},{NB=FKACM-B12-L50},{CODE=FKACM},{CZ=45#},{B=12},{GC=0/-0.043},{L=50},{LC=50,55,60,65,70,80,90,100},{C=0.40~0.60},{C1=0.40},{H=8},{HRC=0/-0.090},{M=M5},{M1=M4},{MR=2.5},{D1=7.5},{H1=4.5},{PDF=fkacm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
B
[mm]
GC
公差h9
[mm]
LC
[mm]
LGC
L公差
[mm]
C
倒角
[mm]
H
[mm]
HRC
H容差
[mm]
M
拆卸螺纹M
[mm]
M1
安装用螺栓
[mm]
MR
[mm]
D1
d1
[mm]
H1
h
[mm]
FKACM-B8-L35
FKACM-B8-L35
A型
45#
8
0/-0.036
35,40,45,50,55,60,65,70,8...
0/-0.25
0.25~0.40
7
0/-0.090
M4
M3
2.0
6.0
3.5
FKACM-B10-L45
FKACM-B10-L45
A型
45#
10
0/-0.036
45,50,55,60,65,70,80,90,1...
0/-0.25
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
M4
2.5
7.5
4.5
FKACM-B12-L50
FKACM-B12-L50
A型
45#
12
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
8
0/-0.090
M5
M4
2.5
7.5
4.5
FKACM-B14-L50
FKACM-B14-L50
A型
45#
14
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
9
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B15-L50
FKACM-B15-L50
A型
45#
15
0/-0.043
50,55,60,65,70,80,90,100
0/-0.25
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B16-L60
FKACM-B16-L60
A型
45#
16
0/-0.043
60,65,70,80,90,100
0/-0.30
0.40~0.60
10
0/-0.090
M5
M5
2.5
9.5
5.5
FKACM-B18-L60
FKACM-B18-L60
A型
45#
18
0/-0.043
60,65,70,80,90,100,110
0/-0.30
0.40~0.60
11
0/-0.110
M5
M5
2.5
9.5
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表