CPES - 锥杆锥角型圆柱销 内螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
K1-平键/挡圈/油嘴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xiaolingjian/cpes.prj},{NB=CPES-D10-L40},{CODE=CPES},{MAT=SK95},{YD=45~50HRC~},{D=10},{L=40},{L1=40,50},{F=10},{MXP=6x1.0},{M=6},{P=1.00},{PDF=cpes.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YD
表面硬度
ⁿ/ₐ
D
D 适用轴径
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
CPES-D8-L30
CPES-D8-L30
CPES
SK95
45~50HRC~
8
30,40
9
5x0.8
CPES-D10-L40
CPES-D10-L40
CPES
SK95
45~50HRC~
10
40,50
10
6x1.0
CPES-D12-L40
CPES-D12-L40
CPES
SK95
45~50HRC~
12
40,50
10
6x1.0
CPES-D13-L50
CPES-D13-L50
CPES
SK95
45~50HRC~
13
50,60
14
8x1.25
CPES-D16-L60
CPES-D16-L60
CPES
SK95
45~50HRC~
16
60,70
16
10x1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表