PSDBHF - 铰链销 带肩 挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
销轴
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xiaozhou/psdbhf.prj},{NB=PSDBHS-D6-L10},{CODE=PSDBHS},{CODEF='PSDBHS','PSDAHS','PSDNHS','PSDGHS'},{D=6},{ZJGC=-0.006/-0.017},{LF=[10:100/0.1]},{L=10.0},{S=0.70},{SRC=+0.1/0},{B=2},{D1=5.8},{Q=1.0},{DR=5.0},{DRRC=+0.075/0},{T=1.5},{P=9.0},{FSKH=E型},{FSKHGG=NO.5},{FJ=1个挡圈},{PDF=psdbhf.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
S
基准尺寸
[mm]
SRC
容差
[mm]
B
[mm]
D1
d1
[mm]
Q
[mm]
DR
基准尺寸 dr
[mm]
DRRC
容差
[mm]
T
[mm]
P
[mm]
FSKH
形状
ⁿ/ₐ
FSKHGG
JIS 公称规格*
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
PSDBHF-D3-L10
PSDBHF-D3-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
3
-0.002/-0.008
0.50
+0.05/0
2
2.9
1.5
2.0
+0.060/0
1.5
5.5
E型
NO.2
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D4-L10
PSDBHF-D4-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
4
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
3.9
1.5
3.0
+0.060/0
1.5
6.5
E型
NO.3
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D5-L10
PSDBHF-D5-L10
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
5
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
4.9
1.5
4.0
+0.075/0
1.5
8.0
E型
NO.4
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D6-L15
PSDBHF-D6-L15
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
6
-0.004/-0.012
0.70
+0.1/0
2
5.8
1.5
5.0
+0.075/0
1.5
9.0
E型
NO.5
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D8-L15
PSDBHF-D8-L15
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
8
-0.005/-0.014
0.90
+0.1/0
3
7.8
1.5
7.0
+0.090/0
2.0
12.0
E型
NO.7
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D10-L18
PSDBHF-D10-L18
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
10
-0.005/-0.014
1.15
+0.14/0
3
9.8
1.5
9.6
0/-0.090
2.0
14.0
C型
NO.10
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHF-D12-L22
PSDBHF-D12-L22
尺寸固定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
3
11.8
1.5
11.5
0/-0.110
3.0
17.0
C型
NO.12
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D2-L5
PSDBHS-D2-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
2
-0.006/-0.017
0.50
+0.05/0
2
1.9
1.0
1.5
+0.06/0
1.5
4.5
E型
NO.1.5
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D3-L5
PSDBHS-D3-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
3
-0.006/-0.017
0.70
+0.05/0
2
2.9
1.0
2.0
+0.06/0
1.5
5.5
E型
NO.2
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D4-L5
PSDBHS-D4-L5
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
4
-0.006/-0.017
0.70
+0.05/0
2
3.9
1.0
3.0
+0.06/0
1.5
6.5
E型
NO.3
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D5-L10
PSDBHS-D5-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
5
-0.006/-0.017
0.70
+0.1/0
2
4.9
1.0
4.0
+0.075/0
1.5
8.0
E型
NO.4
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D6-L10
PSDBHS-D6-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
6
-0.006/-0.017
0.70
+0.1/0
2
5.8
1.0
5.0
+0.075/0
1.5
9.0
E型
NO.5
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D8-L10
PSDBHS-D8-L10
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
8
-0.006/-0.017
0.90
+0.1/0
3
7.8
1.0
7.0
+0.09/0
2.0
12.0
E型
NO.7
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D10-L15
PSDBHS-D10-L15
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
10
-0.006/-0.017
1.15
+0.1/0
3
9.8
1.0
9.6
0/-0.09
2.0
14.0
C型
NO.10
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D12-L15
PSDBHS-D12-L15
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
12
-0.006/-0.017
1.15
+0.1/0
3
11.8
1.0
11.5
0/-0.11
3.0
17.0
C型
NO.12
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D13-L20
PSDBHS-D13-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
13
-0.006/-0.017
1.15
+0.1/0
3
12.8
1.0
12.4
0/-0.11
3.0
18.0
C型
NO.13
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D14-L20
PSDBHS-D14-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
14
-0.006/-0.017
1.15
+0.1/0
3
13.8
1.0
13.4
0/-0.11
3.0
19.0
C型
NO.14
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D15-L20
PSDBHS-D15-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
15
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
3
14.8
1.0
14.3
0/-0.11
3.0
20.0
C型
NO.15
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D16-L20
PSDBHS-D16-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
16
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
3
15.8
1.0
15.2
0/-0.11
3.0
21.0
C型
NO.16
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D17-L20
PSDBHS-D17-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
17
-0.006/-0.017
1.15
+0.14/0
3
16.8
1.0
16.2
0/-0.11
3.0
22.0
C型
NO.17
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D18-L20
PSDBHS-D18-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
18
-0.006/-0.017
1.35
+0.14/0
3
17.8
1.0
17.0
0/-0.11
3.0
23.0
C型
NO.18
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D20-L20
PSDBHS-D20-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
20
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
3
19.8
1.0
19.0
0/-0.21
4.0
26.0
C型
NO.20
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D22-L20
PSDBHS-D22-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
22
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
3
21.8
1.0
21.0
0/-0.21
4.0
27.0
C型
NO.22
1个挡圈
psdbhf.pdf
PSDBHS-D25-L20
PSDBHS-D25-L20
尺寸指定型
45#
-
四氧化三铁保护膜
25
-0.007/-0.020
1.35
+0.14/0
3
24.8
1.0
23.9
0/-0.21
4.0
30.0
C型
NO.25
1个挡圈
psdbhf.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表