OFSLCPU - 无油线性导轨 导槽型自润滑导轨(5mm)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/ofslcpu.prj},{NB=OFSLCPU-W12.5-T15-L50},{CODE=OFSLCPU},{CZ=高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2},{S=5},{U=3.5},{W=12.5},{T=15},{T1=15},{L=50},{L1=50,60,70},{LSKS=3},{A=7.5},{PDF=ofslcpu.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
S
导槽高度
[mm]
U
导槽宽度
[mm]
W
[mm]
LSKS
螺栓孔数
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
XT1
t1
[mm]
XW1
w1
[mm]
A
[mm]
OFSLCPU-W12.5-T15-L40
OFSLCPU-W12.5-T15-L40
OFSLCPU
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
5
3.5
12.5
2
8.0
4.5
5
5
7.5
OFSLCPU-W12.5-T15-L50
OFSLCPU-W12.5-T15-L50
OFSLCPU
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
5
3.5
12.5
3
8.0
4.5
5
5
7.5
OFSLCPU-W15-T15-L40
OFSLCPU-W15-T15-L40
OFSLCPU
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
5
3.5
15.0
2
9.5
5.5
6
6
7.5
OFSLCPU-W15-T15-L70
OFSLCPU-W15-T15-L70
OFSLCPU
高强度黄铜(CAC304)镶嵌MoS2
5
3.5
15.0
2
9.5
5.5
6
6
7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表