BRSS - 外螺纹杆精巧型 万向球
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E4-万向球
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/brss.prj},{NB=BRSS-M12},{CODE=BRSS},{ZQ=SUS440C(HRC55~)},{TZH=SUS304},{ZT=SUS304},{GZ=SUS304},{M=12},{DR=22.0},{Q=3.5},{H=11},{L=15},{D1=10.32},{D2=2.0},{F=18.5},{FZ=62},{PDF=brss.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZQ
1主球
ⁿ/ₐ
TZH
2调整环
ⁿ/ₐ
ZT
3主体
ⁿ/ₐ
GZ
4滚珠
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DR
dr
[mm]
Q
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[mm]
FZ
耐负载力N
ⁿ/ₐ
BRSS-M10
BRSS-M10
BRSS
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS304
10
18.5
2.5
10
12
8.73
2.0
15.4
55
BRSS-M12
BRSS-M12
BRSS
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS304
12
22.0
3.5
11
15
10.32
2.0
18.5
62
BRSS-M16
BRSS-M16
BRSS
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS304
16
27.0
5.3
15
20
15.87
2.5
24.0
343
BRSS-M20
BRSS-M20
BRSS
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS304
20
33.0
6.3
18
25
19.05
2.5
29.6
412
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表