BHSS - 六角头外螺纹杆型 万向球
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E4-万向球
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wanxiangqiu/bhss.prj},{NB=BHSS-M8},{CODE=BHSS},{TZH=SUS304},{ZT=SUS304},{GZ=SUS440C(HRC55~)},{M=8},{L=10},{H=7},{S=13},{Q=1.5},{D1=5.56},{FZ=41},{FZ1=27},{PDF=bhss.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZQ
1主球
ⁿ/ₐ
TZH
2调整环
ⁿ/ₐ
ZT
3主体
ⁿ/ₐ
GZ
4滚珠
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
D1
[mm]
FZ
耐负载力N
[材料代码A]
FZ1
耐负载力N
[材料代码B]
BHSS-M5
BHSS-M5
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
5
6
5
8
1.1
4.00
12
6
BHSS-M6
BHSS-M6
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
6
8
6
10
1.2
4.76
14
7
BHSS-M8
BHSS-M8
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
8
10
7
13
1.5
5.56
41
27
BHSS-M10
BHSS-M10
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
10
12
10
17
2.5
8.73
55
34
BHSS-M12
BHSS-M12
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
12
15
11
19
3.5
10.32
62
55
BHSS-M16
BHSS-M16
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
16
20
15
24
5.3
15.87
343
69
BHSS-M20
BHSS-M20
SUS440C(HRC55~)
SUS304
SUS304
SUS440C(HRC55~)
20
25
18
30
6.3
19.05
412
82
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表