您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-H8M - 一体式梯形齿免键同步带轮H8M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h8m.prj},{NB=APZAA-H8M150-30-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=H8M150},{CS=30},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M31=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M32=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M41=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M42=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=76.39},{DS=75.02},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=apzaa-h8m.pdf},{PPATH=apzaa-h8m/apzaa-h8m-asmptl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-H8M150-18-E-d12
APZAA-H8M150-18-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
18
45.84
44.46
52.00
36.00
APZAA-H8M150-19-E-d12
APZAA-H8M150-19-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
19
48.38
47.01
55.00
40.00
APZAA-H8M150-20-E-d12
APZAA-H8M150-20-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
20
50.93
49.56
58.00
40.00
APZAA-H8M150-21-E-d12
APZAA-H8M150-21-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
21
53.48
52.10
61.00
45.00
APZAA-H8M150-22-E-d12
APZAA-H8M150-22-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
22
56.02
54.65
61.00
45.00
APZAA-H8M150-24-E-d12
APZAA-H8M150-24-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
24
61.12
59.74
67.00
50.00
APZAA-H8M150-25-E-d12
APZAA-H8M150-25-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
25
63.66
62.29
70.00
56.00
APZAA-H8M150-26-E-d14
APZAA-H8M150-26-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
26
66.21
64.84
74.00
58.00
APZAA-H8M150-28-E-d14
APZAA-H8M150-28-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
28
71.30
69.93
80.00
60.00
APZAA-H8M150-30-E-d14
APZAA-H8M150-30-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
30
76.39
75.02
87.00
67.00
APZAA-H8M150-32-E-d14
APZAA-H8M150-32-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
32
81.49
80.12
87.00
67.00
APZAA-H8M150-34-E-d16
APZAA-H8M150-34-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
34
86.58
85.21
95.00
75.00
APZAA-H8M150-36-E-d16
APZAA-H8M150-36-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
36
91.67
90.30
99.00
80.00
APZAA-H8M150-38-E-d16
APZAA-H8M150-38-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
38
96.77
95.39
104.00
84.00
APZAA-H8M150-40-E-d20
APZAA-H8M150-40-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
40
101.86
100.49
111.00
90.00
APZAA-H8M150-44-E-d20
APZAA-H8M150-44-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
44
112.05
110.67
119.00
100.00
APZAA-H8M150-48-E-d20
APZAA-H8M150-48-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
48
122.23
120.86
127.00
105.00
APZAA-H8M150-50-E-d20
APZAA-H8M150-50-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
50
127.32
125.95
135.00
115.00
APZAA-H8M150-60-E-d20
APZAA-H8M150-60-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
60
152.79
151.42
160.00
140.00
APZAA-H8M150-72-E-d20
APZAA-H8M150-72-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
72
183.35
181.97
190.00
170.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表