APZAA-S5M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-s5m100.prj},{NB=APTAA-S5M100-34-E-d10},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{GCKD=S5M100},{CS=34},{XZ=E},{XD=10},{S5M10E=10,12,14},{S5M10F=0},{S5M15E=10,12,14,16},{S5M15F=10},{S5M25E=10,12,14,16},{S5M20F=10,12,14,16},{DR=54.110},{DS=53.150},{DFO=61.000},{DFI=45.000},{PDF=apzaa-s5m.pdf},{PPATH=aptaa-s5m/aptaa-s5m100-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-S5M100-24-E-d8
APTAA-S5M100-24-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
24
11
16
38.200
37.240
45.000
30.000
APTAA-S5M100-25-E-d8
APTAA-S5M100-25-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
25
11
16
39.790
38.830
45.000
30.000
APTAA-S5M100-26-E-d8
APTAA-S5M100-26-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
26
11
16
41.380
40.420
48.000
35.000
APTAA-S5M100-28-E-d8
APTAA-S5M100-28-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
28
11
16
44.560
43.600
48.000
35.000
APTAA-S5M100-30-E-d10
APTAA-S5M100-30-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
30
11
16
47.750
46.790
52.000
36.000
APTAA-S5M100-32-E-d10
APTAA-S5M100-32-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
32
11
16
50.930
49.970
55.000
40.000
APTAA-S5M100-34-E-d10
APTAA-S5M100-34-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
34
11
16
54.110
53.150
61.000
45.000
APTAA-S5M100-36-E-d10
APTAA-S5M100-36-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
36
11
16
57.300
56.340
61.000
45.000
APTAA-S5M100-40-E-d10
APTAA-S5M100-40-E-d10
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
40
11
16
63.660
62.700
67.000
50.000
APTAA-S5M100-44-E-d12
APTAA-S5M100-44-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
44
11
16
70.030
69.070
74.000
58.000
APTAA-S5M100-48-E-d12
APTAA-S5M100-48-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
48
11
16
76.390
75.430
83.000
63.000
APTAA-S5M100-50-E-d12
APTAA-S5M100-50-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
50
11
16
79.580
78.620
87.000
67.000
APTAA-S5M100-60-E-d12
APTAA-S5M100-60-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
60
11
16
95.490
94.530
99.000
80.000
APTAA-S5M100-72-E-d12
APTAA-S5M100-72-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
72
11
16
114.590
113.630
119.000
100.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表