ADSAA-MXL019 - 梯形齿惰轮MXL型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-mxl.prj},{NB=ADDAA-MXL025-22-d3},{CODE=ADDAA},{TYPE=两端双轴承型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=钢},{SUR=本色阳极氧化},{TBDLX=MXL025},{CS=22},{DD=3},{DR=14.23},{DS=13.72},{DFO=18},{DFI=11},{A=7.5},{W=11.5},{S=0.00},{XH=673ZZX2},{ZC=673ZZ},{D=6},{B=2.5},{PDF=adsaa-mxl019.pdf},{PPATH=adsaa-mxl/adsaa-mxl-samtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
XH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-MXL019-20-d3
ADSAA-MXL019-20-d3
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
20
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
3.00
693ZZX1
8
4.0
ADSAA-MXL019-22-d3
ADSAA-MXL019-22-d3
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
22
3
14.23
13.72
18
11
6.0
10.0
3.00
693ZZX1
8
4.0
ADSAA-MXL019-24-d3
ADSAA-MXL019-24-d3
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
24
3
15.52
15.02
20
13
6.0
10.0
3.00
693ZZX1
8
4.0
ADSAA-MXL019-30-d5
ADSAA-MXL019-30-d5
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
30
5
19.40
18.90
25
16
6.0
10.0
3.00
695ZZX1
13
4.0
ADSAA-MXL019-36-d5
ADSAA-MXL019-36-d5
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
36
5
23.29
22.78
28
18
6.0
10.0
3.00
695ZZX1
13
4.0
ADSAA-MXL019-40-d6
ADSAA-MXL019-40-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
40
6
25.87
25.36
30
20
6.0
10.0
2.50
696ZZX1
15
5.0
ADSAA-MXL025-40-d6
ADSAA-MXL025-40-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
40
6
25.87
25.36
30
20
7.5
11.5
3.25
696ZZX1
15
5.0
ADSAA-MXL037-40-d6
ADSAA-MXL037-40-d6
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
40
6
25.87
25.36
30
20
11.0
15.0
5.00
696ZZX1
15
5.0
ADSAA-MXL019-50-d8
ADSAA-MXL019-50-d8
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
50
8
32.34
31.84
35
25
6.0
10.0
2.00
698ZZX1
19
6.0
ADSAA-MXL025-50-d8
ADSAA-MXL025-50-d8
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
50
8
32.34
31.84
35
25
7.5
11.5
2.75
698ZZX1
19
6.0
ADSAA-MXL037-50-d8
ADSAA-MXL037-50-d8
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
50
8
32.34
31.84
35
25
11.0
15.0
4.50
698ZZX1
19
6.0
ADSAA-MXL019-60-d10
ADSAA-MXL019-60-d10
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
60
10
38.81
38.81
44
32
6.0
10.0
2.00
6900ZZX1
22
6.0
ADSAA-MXL025-60-d10
ADSAA-MXL025-60-d10
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
60
10
38.81
38.81
44
32
7.5
11.5
2.75
6900ZZX1
22
6.0
ADSAA-MXL037-60-d10
ADSAA-MXL037-60-d10
ADSAA
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
60
10
38.81
38.30
44
32
11.0
15.0
4.50
6900ZZX1
22
6.0
ADDAA-MXL019-16-d3
ADDAA-MXL019-16-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
16
3
10.35
9.84
14
8
6.0
10.0
0.00
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-MXL019-20-d3
ADDAA-MXL019-20-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
20
3
12.94
12.43
18
11
6.0
10.0
0.00
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-MXL025-22-d3
ADDAA-MXL025-22-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
22
3
14.23
13.72
18
11
7.5
11.5
0.00
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-MXL037-22-d3
ADDAA-MXL037-22-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
22
3
14.23
13.72
18
11
11.0
15.0
0.00
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-MXL050-22-d3
ADDAA-MXL050-22-d3
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL050
22
3
14.23
13.72
18
11
14.0
18.0
0.00
673ZZX2
6
2.5
ADDAA-MXL025-24-d4
ADDAA-MXL025-24-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
24
4
15.52
15.02
20
13
7.5
11.5
0.00
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-MXL037-24-d4
ADDAA-MXL037-24-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
24
4
15.52
15.02
20
13
11.0
15.0
0.00
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-MXL050-24-d4
ADDAA-MXL050-24-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL050
24
4
15.52
15.02
20
13
14.0
18.0
0.00
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-MXL019-30-d4
ADDAA-MXL019-30-d4
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL019
30
4
19.40
18.90
25
16
6.0
10.0
0.00
674ZZX2
7
2.5
ADDAA-MXL025-36-d5
ADDAA-MXL025-36-d5
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL025
36
5
23.29
22.78
28
18
7.5
11.5
0.00
695ZZX2
13
4.0
ADDAA-MXL037-36-d5
ADDAA-MXL037-36-d5
ADDAA
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
MXL037
36
5
23.29
22.78
28
18
11.0
15.0
0.00
695ZZX2
13
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表