ADSAA-H - 梯形齿惰轮H型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-h075.prj},{NB=ADDAA-H075-16-d12},{CODE=ADDAA},{CODE1='ADDAA','ADDSF','ADDSN'},{TYPE=两端双轴承型},{MAT3=钢},{TBDLX=H075},{CS=16},{DD=12},{DR=64.68},{DS=63.31},{DFO=70},{DFI=56},{DLXZ=DD},{A=21},{W=26},{S=0.0},{DH=28},{ZCXH=6201ZZx2},{D=32},{B=10},{PDF=adsaa-h075.pdf},{ZC=6201ZZ},{PPATH=adsaa-h/adsaa-h075-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TBDLX
匹配同步带类型
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
DLXZ
匹配同步带型号
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
ⁿ/ₐ
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
ADSAA-H075-14-d12
ADSAA-H075-14-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
14
12
56.60
55.22
61
45
DS
21
26
3.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-H100-14-d12
ADSAA-H100-14-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H100
14
12
56.60
55.22
61
45
DS
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-H150-14-d15
ADSAA-H150-14-d15
同步带宽38.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H150
14
15
56.60
55.22
61
45
DS
40
45
11.5
31
6202ZZX2
35
11
ADSAA-H200-14-d15
ADSAA-H200-14-d15
同步带宽50.8mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H200
14
15
56.60
55.22
61
45
DS
54
59
18.5
31
6202ZZX2
35
11
ADSAA-H075-16-d12
ADSAA-H075-16-d12
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
16
12
64.68
63.31
70
56
DS
21
26
3.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-H100-16-d12
ADSAA-H100-16-d12
同步带宽25.4mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H100
16
12
64.68
63.31
70
56
DS
27
32
6.0
28
6201ZZX2
32
10
ADSAA-H150-16-d15
ADSAA-H150-16-d15
同步带宽38.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H150
16
15
64.68
63.31
70
56
DS
40
45
11.5
31
6202ZZX2
35
11
ADSAA-H200-16-d15
ADSAA-H200-16-d15
同步带宽50.8mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H200
16
15
64.68
63.31
70
56
DS
54
59
18.5
31
6202ZZX2
35
11
ADSAA-H075-18-d15
ADSAA-H075-18-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
18
15
72.77
71.39
80
60
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADSAA-H075-20-d15
ADSAA-H075-20-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
20
15
80.85
79.48
87
67
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADSAA-H075-22-d15
ADSAA-H075-22-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
22
15
88.94
87.56
95
75
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADSAA-H075-24-d15
ADSAA-H075-24-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
24
15
97.02
95.65
104
84
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADSAA-H075-25-d15
ADSAA-H075-25-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
25
15
101.06
99.69
111
90
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADSAA-H075-28-d15
ADSAA-H075-28-d15
同步带宽19.1mm
中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
28
15
113.19
111.82
123
102
DS
21
26
4.0
30
6002ZZX2
32
9
ADDAA-H075-14-d12
ADDAA-H075-14-d12
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
14
12
56.60
55.22
61
45
DD
21
26
0.0
28
6201ZZx2
32
10
ADDAA-H100-14-d12
ADDAA-H100-14-d12
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H100
14
12
56.60
55.22
61
45
DD
27
32
0.0
28
6201ZZx2
32
10
ADDAA-H150-14-d15
ADDAA-H150-14-d15
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H150
14
15
56.60
55.22
61
45
DD
40
45
0.0
31
6202ZZx2
35
11
ADDAA-H200-14-d15
ADDAA-H200-14-d15
同步带宽50.8mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H200
14
15
56.60
55.22
61
45
DD
54
59
0.0
31
6202ZZx2
35
11
ADDAA-H075-15-d12
ADDAA-H075-15-d12
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
15
12
60.64
59.27
67
50
DD
21
26
0.0
28
6201ZZx2
32
10
ADDAA-H100-15-d12
ADDAA-H100-15-d12
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H100
15
12
60.64
59.27
67
50
DD
27
32
0.0
28
6201ZZx2
32
10
ADDAA-H150-15-d15
ADDAA-H150-15-d15
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H150
15
15
60.64
59.27
67
50
DD
40
45
0.0
31
6202ZZx2
35
11
ADDAA-H200-15-d15
ADDAA-H200-15-d15
同步带宽50.8mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H200
15
15
60.64
59.27
67
50
DD
54
59
0.0
31
6202ZZx2
35
11
ADDAA-H075-16-d12
ADDAA-H075-16-d12
同步带宽19.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H075
16
12
64.68
63.31
70
56
DD
21
26
0.0
28
6201ZZx2
32
10
ADDAA-H100-16-d12
ADDAA-H100-16-d12
同步带宽25.4mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H100
16
12
64.68
63.31
70
56
DD
27
32
0.0
26
6001ZZx2
28
8
ADDAA-H150-16-d12
ADDAA-H150-16-d12
同步带宽38.1mm
两端双轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
H150
16
12
64.68
63.31
70
56
DD
40
45
0.0
26
6001ZZx2
28
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表