ADSAA-AT5100 - 梯形齿惰轮AT5型-中心轴承型/两端双轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/duolun/adsaa-at5.prj},{NB=ADSAA-AT5150-30-d12},{CODE=ADSAA},{TYPE=中心轴承型},{PPKD=AT5150},{CS=30},{DD=12},{DR=47.750},{DS=46.550},{DFO=55.000},{DFI=40},{A=16.600},{W=21.500},{S=5.750},{DH=28},{ZCXH=6201ZZX1},{D=32},{B=10},{MAT2=铝合金},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT3=钢},{PDF=adsaa-at5.pdf},{FZ=1},{ZC=6201ZZ},{PPATH=adsaa-at5/adsaa-at5-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
PPKD
匹配同步带宽度
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
ZCXH
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承材质
ⁿ/ₐ
ADSAA-AT5100-20-d8
ADSAA-AT5100-20-d8
ADSAA
中心轴承型
AT5100
20
8
31.830
30.600
36.000
24
11.600
16.500
5.250
17
698ZZX1
19
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADSAA-AT5150-20-d8
ADSAA-AT5150-20-d8
ADSAA
中心轴承型
AT5150
20
8
31.830
30.600
36.000
24
16.600
21.500
4.750
17
698ZZX2
19
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADSAA-AT5100-28-d10
ADSAA-AT5100-28-d10
ADSAA
中心轴承型
AT5100
28
10
44.560
43.350
48.000
35
11.600
16.500
3.750
26
6200ZZX1
30
9
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADSAA-AT5150-28-d10
ADSAA-AT5150-28-d10
ADSAA
中心轴承型
AT5150
28
10
44.560
43.350
48.000
35
16.600
21.500
6.250
26
6200ZZX1
30
9
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADSAA-AT5100-30-d12
ADSAA-AT5100-30-d12
ADSAA
中心轴承型
AT5100
30
12
47.750
46.550
55.000
40
11.600
16.500
3.250
28
6201ZZX1
32
10
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADSAA-AT5150-30-d12
ADSAA-AT5150-30-d12
ADSAA
中心轴承型
AT5150
30
12
47.750
46.550
55.000
40
16.600
21.500
5.750
28
6201ZZX1
32
10
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5100-18-d6
ADDAA-AT5100-18-d6
ADDAA
两端双轴承型
AT5100
18
6
28.650
27.400
33.000
22
11.600
16.500
0.000
13
696ZZX2
15
5
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5100-20-d8
ADDAA-AT5100-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
AT5100
20
8
31.830
30.600
36.000
24
11.600
16.500
0.000
17
698ZZX2
19
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5150-20-d8
ADDAA-AT5150-20-d8
ADDAA
两端双轴承型
AT5150
20
8
31.830
30.600
36.000
24
16.600
21.500
0.000
17
698ZZX2
19
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5100-24-d10
ADDAA-AT5100-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
AT5100
24
10
38.200
37.000
45.000
30
11.600
16.500
0.000
20
6900ZZX2
22
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5150-24-d10
ADDAA-AT5150-24-d10
ADDAA
两端双轴承型
AT5150
24
10
38.200
37.000
45.000
30
16.600
21.500
0.000
20
6900ZZX2
22
6
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5150-25-d10
ADDAA-AT5150-25-d10
ADDAA
两端双轴承型
AT5150
25
10
39.790
38.600
45.000
30
16.600
21.500
0.000
24
6000ZZX2
26
8
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
ADDAA-AT5150-30-d12
ADDAA-AT5150-30-d12
ADDAA
两端双轴承型
AT5150
30
12
47.750
46.550
55.000
40
16.600
21.500
0.000
28
6201ZZX2
32
10
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
钢
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表