WSUHA - 圆形截面圆柱形压缩弹簧 外径基准型 (最大压缩量45%-75%)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/wsuha.prj},{NB=WSAHA-D8-L15},{CODE=WSAHA},{LX=外径基准型},{CZ=SUS304-WPB},{THCS=+10%/-10%},{D=8},{L=15},{DD=0.500},{YJCD=3.6},{S=9.000},{ZH=2.6},{ZH1=0.27},{FA=60},{PDF=wsusa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
THCS
弹簧常数
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
YJCD
压紧长度
ⁿ/ₐ
S
[mm]
ZH
载荷
[N]
ZH1
载荷
[kgf]
FA
FA%
ⁿ/ₐ
WSUHA-D3-L5
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
5
0.150
1.1
4.000
0.18
0.018
70
WSUHA-D3-L10
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
10
0.180
2.5
7.000
0.35
0.036
70
WSUHA-D3-L15
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
15
0.180
2.5
11.000
0.53
0.054
70
WSUHA-D3-L20
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
20
0.200
3.3
14.000
0.70
0.071
70
WSUHA-D3-L25
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
25
0.230
6.2
18.000
0.88
0.089
70
WSUHA-D3-L30
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
3
30
0.230
6.2
21.000
1.05
0.107
70
WSUHA-D4-L5
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
5
0.180
1.2
4.000
0.18
0.018
70
WSUHA-D4-L10
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
10
0.200
1.7
7.000
0.35
0.036
70
WSUHA-D4-L15
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
15
0.230
3
11.000
0.53
0.054
70
WSUHA-D4-L20
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
20
0.230
3
14.000
0.70
0.071
70
WSUHA-D4-L25
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
25
0.260
4.9
18.000
0.88
0.089
70
WSUHA-D4-L30
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
4
30
0.260
4.9
21.000
1.05
0.107
70
WSUHA-D5-L5
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
5
0.200
1.2
4.000
0.18
0.018
70
WSUHA-D5-L10
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
10
0.230
1.8
7.000
0.35
0.036
70
WSUHA-D5-L15
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
15
0.260
2.9
11.000
0.53
0.054
70
WSUHA-D5-L20
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
20
0.290
4.5
14.000
0.70
0.071
70
WSUHA-D5-L25
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
25
0.290
4.5
18.000
0.88
0.089
70
WSUHA-D5-L30
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
5
30
0.290
4.5
21.000
1.05
0.107
70
WSUHA-D6-L10
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
10
0.260
2
7.000
0.35
0.036
70
WSUHA-D6-L15
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
15
0.300
3.3
11.000
0.53
0.054
70
WSUHA-D6-L20
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
20
0.300
3.3
14.000
0.70
0.071
70
WSUHA-D6-L25
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
25
0.350
6.5
18.000
0.88
0.089
70
WSUHA-D6-L30
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
30
0.350
6.5
21.000
1.05
0.107
70
WSUHA-D6-L35
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
35
0.350
6.5
25.000
1.23
0.125
70
WSUHA-D6-L40
WSUHA
外径基准型
SUS304-WPB
+10%/-10%
6
40
0.350
6.5
28.000
1.40
0.143
70
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表