ESHJPA - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 长度指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
J2-弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tanhuang/eshjpa.prj},{NB=ESHJPA-D14-d1.8-H10},{CODE=ESHJPA},{LX=长度指定型},{D=14},{DD=1.800},{H=10},{H1=[10:550/1]},{SWPAB=34},{SWPAB2=2.10},{SWPAB3=10.60},{SUS304SWPB1=33},{SUS304SWPB2=1.86},{SUS304SWPB3=14.84},{PDF=eshjpa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
SWPAB
基准工作行程
[mm]
SWPAB2
基准弹簧系数
[N/mm]
SWPAB3
初拉力
[N]
SUS304SWPB1
基准工作行程
[mm]
SUS304SWPB2
基准弹簧系数
[N/mm]
SUS304SWPB3
初拉力
[N]
ESHJPA-D3-d0.3-H10
ESHJPA-D3-d0.3-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
3
0.300
88
0.025
0.18
87
0.021
0.21
ESHJPA-D3-d0.4-H10
ESHJPA-D3-d0.4-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
3
0.400
41
0.12
0.53
42
0.10
0.64
ESHJPA-D4-d0.4-H10
ESHJPA-D4-d0.4-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
4
0.400
86
0.04
0.31
87
0.04
0.38
ESHJPA-D4-d0.5-H10
ESHJPA-D4-d0.5-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
4
0.500
48
0.15
0.77
46
0.13
0.92
ESHJPA-D5-d0.5-H10
ESHJPA-D5-d0.5-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
5
0.500
84
0.07
0.49
82
0.06
0.59
ESHJPA-D5-d0.6-H10
ESHJPA-D5-d0.6-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
5
0.600
50
0.18
1.01
51
0.16
1.21
ESHJPA-D6-d0.6-H10
ESHJPA-D6-d0.6-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
6
0.600
79
0.10
0.71
82
0.09
0.85
ESHJPA-D6-d0.8-H10
ESHJPA-D6-d0.8-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
6
0.800
36
0.47
2.13
36
0.41
2.55
ESHJPA-D7-d0.7-H10
ESHJPA-D7-d0.7-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
7
0.700
70
0.13
0.96
66
0.12
1.15
ESHJPA-D7-d0.9-H10
ESHJPA-D7-d0.9-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
7
0.900
35
0.52
2.94
32
0.45
3.50
ESHJPA-D8-d0.8-H10
ESHJPA-D8-d0.8-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
8
0.800
74
0.18
1.26
76
0.16
1.51
ESHJPA-D8-d1-H10
ESHJPA-D8-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
8
1.000
41
0.58
3.04
42
0.51
4.26
ESHJPA-D9-d1-H10
ESHJPA-D9-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
9
1.000
56
0.39
2.45
57
0.34
3.43
ESHJPA-D9-d1.2-H10
ESHJPA-D9-d1.2-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
9
1.200
33
1.05
4.41
33
0.93
6.17
ESHJPA-D10-d1-H10
ESHJPA-D10-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
10
1.000
74
0.27
1.96
70
0.24
2.74
ESHJPA-D10-d1.2-H10
ESHJPA-D10-d1.2-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
10
1.200
44
0.73
4.31
43
0.65
6.03
ESHJPA-D10-d1.4-H10
ESHJPA-D10-d1.4-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
10
1.400
29
1.70
7.64
28
1.50
10.70
ESHJPA-D11-d1-H10
ESHJPA-D11-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
11
1.000
80
0.20
1.45
76
0.17
2.01
ESHJPA-D11-d1.2-H10
ESHJPA-D11-d1.2-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
11
1.200
46
0.53
3.24
45
0.47
4.51
ESHJPA-D11-d1.4-H10
ESHJPA-D11-d1.4-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
11
1.400
31
1.24
6.39
30
1.08
8.87
ESHJPA-D12-d1-H10
ESHJPA-D12-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
12
1.000
116
0.15
1.18
113
0.13
1.65
ESHJPA-D12-d1.2-H10
ESHJPA-D12-d1.2-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
12
1.200
71
0.39
2.84
70
0.35
3.98
ESHJPA-D12-d1.4-H10
ESHJPA-D12-d1.4-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
12
1.400
46
0.91
5.39
46
0.80
7.55
ESHJPA-D12-d1.6-H10
ESHJPA-D12-d1.6-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
12
1.600
31
1.88
8.72
30
1.66
12.21
ESHJPA-D13-d1-H10
ESHJPA-D13-d1-H10
长度指定型
平行向
SWP-A
13
1.000
120
0.11
0.93
117
0.10
1.29
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表