SMF - 同步带压板 孔位置指定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D4-同步带
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/synchronousbelt/smf.prj},{NB=SMF-S2M100-4H-N3-L6-P14},{CODE=SMF},{CX=S2M},{GCKD=100},{KD=10.0},{KS=4},{KS1=4,6},{KGG=M},{N=0.0},{NN=3.5,4.5},{KGG1='M','N'},{GG1=3,4},{M=3},{B=24},{A=26},{L=6},{P=14.00},{T1=4},{H=0.90},{PDF=smf.pdf},{LL1=17},{PP1=17}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CX
齿形
ⁿ/ₐ
GCKD
公称宽度
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
KGG1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
SMF-MXL025-4H-N3-L6-P10
SMF-MXL025-4H-N3-L6-P10
SMF
MXL
025
6.4
'M','N'
18
26
SMF-MXL037-4H-N3-L6-P14
SMF-MXL037-4H-N3-L6-P14
SMF
MXL
037
9.5
'M','N'
22
26
SMF-MXL050-4H-N3-L6-P17
SMF-MXL050-4H-N3-L6-P17
SMF
MXL
050
12.7
'M','N'
26
26
SMF-XL025-4H-N3-L6-P10
SMF-XL025-4H-N3-L6-P10
SMF
XL
025
6.4
'M','N'
24
66
SMF-XL031-4H-N3-L6-P12
SMF-XL031-4H-N3-L6-P12
SMF
XL
031
7.9
'M','N'
25
66
SMF-XL037-4H-N3-L6-P14
SMF-XL037-4H-N3-L6-P14
SMF
XL
037
9.5
'M','N'
26
66
SMF-XL050-4H-N3-L6-P17
SMF-XL050-4H-N3-L6-P17
SMF
XL
050
12.7
'M','N'
30
66
SMF-L050-4H-N3-L6-P17
SMF-L050-4H-N3-L6-P17
SMF
L
050
12.7
'M','N'
32
124
SMF-L075-4H-N3-L6-P23
SMF-L075-4H-N3-L6-P23
SMF
L
075
19.1
'M','N'
38
124
SMF-L100-4H-N3-L6-P29
SMF-L100-4H-N3-L6-P29
SMF
L
100
25.4
'M','N'
46
124
SMF-L150-4H-N3-L6-P42
SMF-L150-4H-N3-L6-P42
SMF
L
150
38.1
'M','N'
58
124
SMF-H075-4H-N3-L6-P23
SMF-H075-4H-N3-L6-P23
SMF
H
075
19.1
'M','N'
38
165
SMF-H100-4H-N3-L6-P29
SMF-H100-4H-N3-L6-P29
SMF
H
100
25.4
'M','N'
46
165
SMF-H150-4H-N3-L6-P42
SMF-H150-4H-N3-L6-P42
SMF
H
150
38.1
'M','N'
58
165
SMF-H200-4H-N3-L6-P55
SMF-H200-4H-N3-L6-P55
SMF
H
200
50.8
'M','N'
70
165
SMF-S2M060-4H-N3-L6-P10
SMF-S2M060-4H-N3-L6-P10
SMF
S2M
060
6.0
'M'
18
26
SMF-S2M100-4H-N3-L6-P14
SMF-S2M100-4H-N3-L6-P14
SMF
S2M
100
10.0
'M','N'
24
26
SMF-S3M060-4H-N3-L6-P10
SMF-S3M060-4H-N3-L6-P10
SMF
S3M
060
6.0
'M'
18
39
SMF-S3M100-4H-N3-L6-P14
SMF-S3M100-4H-N3-L6-P14
SMF
S3M
100
10.0
'M','N'
22
39
SMF-S3M150-4H-N3-L6-P19
SMF-S3M150-4H-N3-L6-P19
SMF
S3M
150
15.0
'M','N'
28
39
SMF-S5M100-4H-N3-L6-P14
SMF-S5M100-4H-N3-L6-P14
SMF
S5M
100
10.0
'M','N'
26
65
SMF-S5M150-4H-N3-L6-P19
SMF-S5M150-4H-N3-L6-P19
SMF
S5M
150
15.0
'M','N'
32
65
SMF-S5M250-4H-N3-L6-P29
SMF-S5M250-4H-N3-L6-P29
SMF
S5M
250
25.0
'M','N'
42
65
SMF-S8M150-4H-N3-L6-P19
SMF-S8M150-4H-N3-L6-P19
SMF
S8M
150
15.0
'M','N'
34
104
SMF-S8M250-4H-N3-L6-P29
SMF-S8M250-4H-N3-L6-P29
SMF
S8M
250
25.0
'M','N'
44
104
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表