SYLAKX - 软头止动螺丝 止动螺丝
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/sylakx.prj},{NB=SYLAKX-M5-L8},{CODE=SYLAKX},{TYPE=止动型},{M=5},{L=8},{L1=8,10,12,16,20,25},{S=1.0},{D=3.0},{B=2.5},{C=3.0},{PDF=sylack.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质 螺纹部
ⁿ/ₐ
MAT2
材质 垫片部
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
[mm]
S
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
C
C(最小)
[mm]
SYLAKX-M3-L5
SYLAKX-M3-L5
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
3
0.5
1.5
1.5
2.0
SYLAKX-M4-L6
SYLAKX-M4-L6
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
4
1.0
2.0
2.0
2.5
SYLAKX-M5-L8
SYLAKX-M5-L8
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
5
1.0
3.0
2.5
3.0
SYLAKX-M6-L8
SYLAKX-M6-L8
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
6
1.0
4.0
3.0
3.5
SYLAKX-M8-L10
SYLAKX-M8-L10
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
8
2.0
6.0
4.0
5.0
SYLAKX-M10-L12
SYLAKX-M10-L12
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
10
2.0
8.0
5.0
6.0
SYLAKX-M12-L16
SYLAKX-M12-L16
止动型
SCM435
聚缩醛(白色)
四氧化三铁保护膜
12
2.0
10.0
6.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表