ATKDM - 六角螺栓型调整螺栓
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atkdm.prj},{NB=ATKDM-M6-L20},{CODE=ATKDM},{CODEF='ATKDM','ATKZM','ATKDN','ATKBN','ATKZN'},{M=6},{LF=20,25,30,35,40,45,50,60},{L=20},{MXLJ1=6×0.75},{MXLJ2=6×1.0},{T1=4},{T2=5.0},{B=10.0},{C=11.5},{B1=4.0},{H=4.0},{XN=2.5},{XN1=5},{SR=6},{PDF=atkdm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJMAT
附件(一个螺帽) 材质
ⁿ/ₐ
FJSUR
附件(一个螺帽) 表面处理
ⁿ/ₐ
MXLJ1
M×螺距 细牙螺纹
ⁿ/ₐ
MXLJ2
M×螺距 粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
T1
T细牙螺纹
ⁿ/ₐ
T2
T粗牙螺纹
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
(C)
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
XN
n
[mm]
XN1
(n1)max.
[mm]
SR
[mm]
ATKDN-M3-L15
ATKDN-M3-L15
'ATKDN','ATKBN','ATKZN'
粗牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
-
3×0.5
0
2.4
5.5
6.4
1.5
2.0
0.7
3
3
ATKDM-M4-L15
ATKDM-M4-L15
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
4×0.5
4×0.7
4
3.2
7.0
8.1
2.5
2.8
1.3
3
4
ATKDM-M5-L15
ATKDM-M5-L15
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
5×0.5
5×0.8
4
4.0
8.0
9.2
3.0
3.5
2.0
3
5
ATKDM-M6-L20
ATKDM-M6-L20
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
6×0.75
6×1.0
4
5.0
10.0
11.5
4.0
4.0
2.5
5
6
ATKDM-M8-L25
ATKDM-M8-L25
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
8×0.75
8×1.25
5
6.5
13.0
15.0
5.0
5.5
3.0
5
8
ATKDM-M10-L30
ATKDM-M10-L30
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
10×1.0
10×1.5
6
8.0
17.0
19.6
6.0
7.0
4.0
5
10
ATKDM-M12-L35
ATKDM-M12-L35
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
12×1.0
12×1.75
6
10.0
19.0
21.9
8.0
8.0
5.0
10
12
ATKDM-M16-L40
ATKDM-M16-L40
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
16×1.5
16×2.0
8
13.0
24.0
27.7
10.0
10.0
6.0
10
16
ATKDM-M20-L45
ATKDM-M20-L45
'ATKDM','ATKZM','ATKDN','...
细牙螺纹
SCM435
光泽镀锌
SS400
铬盐酸光泽处理
20×1.5
20×2.5
10
16.0
30.0
34.6
14.0
13.0
7.4
10
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表