SWLAAA - 三组合型内六角螺栓
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
luoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luoshuan/swlaaa.prj},{NB=SWLAAA-M10-L20},{CODE=SWLAAA},{TYPE=组合型 带平垫圈、弹簧垫圈},{CODEF='SWLAAA'},{M=10},{L=20},{LF=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80},{P=1.50},{A=16.0},{K=10},{S=6.0},{C=18.0},{D=21.0},{XA=10.0},{PDF=swlaaa.pdf},{B=6.000},{PPATH=swlaaa/swlaaa5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
QDDJ
强度等级
ⁿ/ₐ
M
[mm]
LF
ⁿ/ₐ
P
螺距P
[mm]
A
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
XA
a
[mm]
SWLAAA-M3-L6
SWLAAA-M3-L6
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
3
6,8,10,12,14,16,18,20,22
0.50
5.5
3
2.5
5.5
7.0
3.0
SWLAAA-M4-L6
SWLAAA-M4-L6
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
4
6,8,10,12,14,16,18,20,22,...
0.70
7.0
4
3.0
7.0
9.0
4.4
SWLAAA-M5-L8
SWLAAA-M5-L8
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
5
8,10,12,14,16,20,22,25,30...
0.80
8.5
5
4.0
8.5
10.0
5.4
SWLAAA-M6-L10
SWLAAA-M6-L10
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
6
10,12,14,16,18,20,22,25,3...
1.00
10.0
6
5.0
11.5
12.5
6.9
SWLAAA-M8-L12
SWLAAA-M8-L12
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
8
12,14,16,18,20,22,25,30,3...
1.25
13.0
8
6.0
14.5
17.0
8.4
SWLAAA-M10-L20
SWLAAA-M10-L20
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
10
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
1.50
16.0
10
6.0
18.0
21.0
10.0
SWLAAA-M12-L20
SWLAAA-M12-L20
碳钢
30~39HRC
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
发黑
12.9
12
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
1.75
18.0
12
10.0
21.0
25.0
11.7
SWLBAA-M3-L6
SWLBAA-M3-L6
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
3
6,8,10,12,14,16,20
0.50
5.5
3
2.5
5.5
7.0
3.0
SWLBAA-M4-L6
SWLBAA-M4-L6
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
4
6,8,10,12,14,16,18,20,22,...
0.70
7.0
4
3.0
7.0
9.0
4.4
SWLBAA-M5-L8
SWLBAA-M5-L8
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
5
8,10,12,14,16,18,20,22,25...
0.80
8.5
5
4.0
8.5
10.0
5.4
SWLBAA-M6-L10
SWLBAA-M6-L10
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
6
10,12,14,16,18,20,22,25,3...
1.00
10.0
6
5.0
11.5
12.5
6.9
SWLBAA-M8-L12
SWLBAA-M8-L12
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
8
12,16,20,22,25,30,35,40,4...
1.25
13.0
8
6.0
14.5
17.0
8.4
SWLBAA-M10-L16
SWLBAA-M10-L16
SUS304
-
组合型 带平垫圈、弹簧垫圈
-
A2-70
10
16,20,25,22,30,35,40
1.50
16.0
10
6.0
18.0
21.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表