NTWDKB - 非金属嵌件六角锁紧螺母防松螺母
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
螺母
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luomu/ntwdkb.prj},{NB=NTWDKB-M12},{CODE=NTWDKB},{TYPE=非金属嵌件六角锁紧螺母},{M=12},{XM=8.0},{H=12.0},{S=19},{E=21.10},{PDF=ntwdkb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
XM
m
ⁿ/ₐ
H
[mm]
S
[mm]
E
e
[mm]
NTWDKB-M4
NTWDKB-M4
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
4
2.9
5.0
7
7.66
NTWDKB-M5
NTWDKB-M5
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
5
3.2
5.0
8
8.79
NTWDKB-M6
NTWDKB-M6
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
6
4.0
6.0
10
11.05
NTWDKB-M8
NTWDKB-M8
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
8
5.5
8.0
13
14.38
NTWDKB-M10
NTWDKB-M10
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
10
6.5
10.0
17
18.90
NTWDKB-M12
NTWDKB-M12
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
12
8.0
12.0
19
21.10
NTWDKB-M14
NTWDKB-M14
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
14
9.5
14.0
22
24.49
NTWDKB-M16
NTWDKB-M16
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
16
10.5
16.0
24
26.75
NTWDKB-M18
NTWDKB-M18
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
18
13.0
18.5
27
29.56
NTWDKB-M20
NTWDKB-M20
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
20
14.0
20.0
30
32.95
NTWDKB-M24
NTWDKB-M24
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
24
15.0
24.0
36
39.55
NTWDKB-M27
NTWDKB-M27
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
27
15.0
27.0
41
45.20
NTWDKB-M30
NTWDKB-M30
非金属嵌件六角锁紧螺母
碳钢
镀锌
30
19.0
30.0
46
50.85
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表