NTBAL - 强力锁紧螺母快锁螺母
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
螺母
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/luomu/ntbal.prj},{NB=NTBAL-M10},{CODE=NTBAL},{TYPE=强力锁紧螺母},{M=10},{P=1.50},{XS=17},{E=19.6},{HT=8.00},{HTDOT=0/-0.6},{HZ=8.00},{HZDOT=0/-0.6},{H=13.2},{XH=5.2},{ZL=18},{PDF=ntbal.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
螺距P
[mm]
XS
s
[mm]
E
[mm]
HT
上螺帽 H1
[mm]
HTDOT
上螺帽 Ht公差
ⁿ/ₐ
HZ
下螺帽 H2
[mm]
HZDOT
下螺帽 Hz公差
ⁿ/ₐ
H
组件高度H
ⁿ/ₐ
XH
(h)
[mm]
ZL
重量
[g]
NTBAL-M6
NTBAL-M6
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
6
1.00
10
11.5
5.00
0/-0.32
5.00
0/-0.32
8.0
3.0
5
NTBAL-M8
NTBAL-M8
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
8
1.25
13
15.0
6.50
0/-0.6
6.50
0/-0.6
10.6
4.1
9
NTBAL-M10
NTBAL-M10
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
10
1.50
17
19.6
8.00
0/-0.6
8.00
0/-0.6
13.2
5.2
18
NTBAL-M12
NTBAL-M12
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
12
1.75
19
21.9
9.30
0/-0.6
10.00
0/-0.6
16.0
7.0
26
NTBAL-M14
NTBAL-M14
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
14
2.00
22
25.4
11.00
0/-0.7
11.00
0/-0.7
18.5
7.5
39
NTBAL-M16
NTBAL-M16
强力锁紧螺母
SS400
镀锌
16
2.00
24
27.7
11.00
0/-0.7
13.00
0/-0.7
22.5
9.5
53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表