CPWJLB - 精密型万向节联轴器-双节式-滚针轴承伸缩键槽型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
万向节
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/wanxiangjie/cpwjlb.prj},{NB=CPWJLB-32-K16-L230-S50},{CODE=CPWJLB},{D=32},{DD=16},{L=230},{L1=[230:280/1]},{S=50},{L2=82},{BB=5},{T1=18.3},{D1=32},{H=11.0},{DD1=6},{C=23},{B=40},{X=26},{GCNJ1=98},{GCNJ2=49},{JXZS1=1000},{JXZS2=4000},{PDF=cpwjlb.pdf},{ZTCZ=42Crmo},{PJ=4个螺钉},{PPATH=cpwjlb/cpwjlb5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
S
伸缩量
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
BB
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
DD1
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
GCNJ1
CPWJLB
[Nm]
GCNJ2
CPWJLGNB
[NM]
JXZS1
CPWJLB
[R/min]
JXZS2
GPWJLGNB
[R/min]
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
PJ
配件
ⁿ/ₐ
CPWJLB-23-K12-L160-S30
CPWJLB-23-K12-L160-S30
23
12
30
52
4
13.8
23
7.5
5
14
30
26
-
16.5
-
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-25-K14-L170-S30
CPWJLB-25-K14-L170-S30
25
14
30
59
5
16.3
25
8.5
6
16
40
12
49
24.5
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-28-K14L-L190-S20
CPWJLB-28-K14L-L190-S20
28
14L
20
60
5
16.3
28
7.5
6
15
40
30
78
39
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-32-K16-L230-S50
CPWJLB-32-K16-L230-S50
32
16
50
82
5
18.3
32
11.0
6
23
40
26
98
49
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-36-K18-L250-S50
CPWJLB-36-K18-L250-S50
36
18
50
87
6
20.8
36
12.0
8
25
40
36
130
65
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-42-K20-L250-S30
CPWJLB-42-K20-L250-S30
42
20
30
94
6
22.8
42
12.0
8
25
45
17
189
94.5
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-45-K22-L295-S50
CPWJLB-45-K22-L295-S50
45
22
50
95
6
24.8
45
11.0
10
22
50
55
249
12.4
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
CPWJLB-50-K25-L330-S50
CPWJLB-50-K25-L330-S50
50
25
50
108
8
28.3
50
13.0
10
26
50
64
363
181.5
1000
4000
42Crmo
4个螺钉
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表