CPSSC - 45钢单模片联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpssc.prj},{NB=CPSSC-44-34.5-c8-d8},{CODE=CPSSC},{D=44},{L=34.5},{C1=8.000},{D1=8.000},{X=8,9,9.525,10,12,12.7,14,15,16,18,20,22},{H=15.00},{N=4.5},{F=5.2},{M=M4},{M1=4},{M2=1},{NJNJ=3.5},{EDNJ=13},{RXPX=0.1},{RXPJ=0.5},{RXZXPC=±0.13},{RXZS=5000},{JTNZGD=22400},{GXJ=4.2×10},{ZL=247},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PDF=cpssc.pdf},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{PPATH=cpssc/cpssc5.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
NJNJ
拧紧扭矩
[NM]
EDNJ
额定拧紧
[NM]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[nm/rad]
GXJ
惯性矩
[kg*m2]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CPSSC-34-32-c6-d6
CPSSC-34-32-c6-d6
CPSSC
34
32.0
6,6.35,8,9,9.525,10,12,12...
14.25
3.5
4.2
M4
4
1
3.2
4.5
0.1
0.5
±0.09
5000
9070
12×10
137
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
CPSSC-39-34.5-c8-d8
CPSSC-39-34.5-c8-d8
CPSSC
39
34.5
8,9,9.525,10,12,12.7,14,1...
15.00
4.5
4.9
M4
4
1
3.5
9
0.1
0.5
±0.11
5000
20000
3.3×10
202
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
CPSSC-44-34.5-c8-d8
CPSSC-44-34.5-c8-d8
CPSSC
44
34.5
8,9,9.525,10,12,12.7,14,1...
15.00
4.5
5.2
M4
4
1
3.5
13
0.1
0.5
±0.13
5000
22400
4.2×10
247
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
CPSSC-56-45-c12-d12
CPSSC-56-45-c12-d12
CPSSC
56
45.0
12,14,15,16,18,20,22,24,2...
19.85
5.3
6.8
M5
5
1
8
37
0.1
0.5
±0.18
4700
56000
1.8×10
542
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
CPSSC-68-53-c15-d15
CPSSC-68-53-c15-d15
CPSSC
68
53.0
15,16,18,20,22,24,25,28,3...
23.35
6.3
7.7
M6
6
2
13
90
0.1
0.5
±0.20
4500
78000
2.25×10
870
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
CPSSC-82-68-c16-d16
CPSSC-82-68-c16-d16
CPSSC
82
68.0
16,18,20,22,24,25,28,30,3...
30.00
8.0
9.3
M8
8
2
28
150
0.1
0.5
±0.25
4000
168000
2.7×10
1722
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表