CPSNBSZ - 45钢八螺丝高刚性胀套型单膜片联轴器 胀套型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbsz.prj},{NB=CPSNBSZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPSNBSZ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{EDNJ= 195},{RXNJ= 390},{RXZS= 6000},{GXJ= 2.2x10},{NZGD= 1.0x10},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{ZL= 1230},{PDF=cpsnbsz.pdf},{PPATH=cpsnbsz/cpsnbsz05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXNJ
容许扭矩
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
NZGD
静态扭转刚度
[N*m/rad]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBSZ-56-65-c12-d12
CPSNBSZ-56-65-c12-d12
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
56
65
24.50
5.7
M5
75
150
7700
4.2x10
5.3x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
680
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-65-69-c14-d14
CPSNBSZ-65-69-c14-d14
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
65
69
25.80
8.5
M6
105
210
7000
3.6x10
7.5x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1000
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-87-77-c16-d16
CPSNBSZ-87-77-c16-d16
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
87
77
26.25
8.5
M8
195
390
6000
2.2x10
1.0x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
1230
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-94-78-c16-d16
CPSNBSZ-94-78-c16-d16
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
94
78
28.50
8.5
M8
270
540
4500
1.9x10
2.3x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2000
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-104-80-c20-d20
CPSNBSZ-104-80-c20-d20
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
104
80
26.75
8.5
M10
420
840
4500
1.65x10
2.6x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
2100
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
CPSNBSZ-126-88-c20-d20
CPSNBSZ-126-88-c20-d20
CPSNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
126
88
29.70
8.5
M10
675
1350
4500
1.35x10
7.4x10
0.02
0.5
+0.5/-0.5
4150
cpsnbsz/cpsnbsz05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表