CPLSNSZ - 45钢双模片免键式联轴器-胀套型-标准型-高扭矩高速度
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplsnsz.prj},{NB=CPLSNSZ-90-88-c20-d20},{CODE=CPLSNSZ},{D=90},{DD=90},{L=88},{C1=20},{D1=20},{X=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48},{H=31.0},{E=10},{S=8},{M=M8},{MM=8},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{PDF=cplsnsz.pdf},{EDNJ=180},{ZDNJ=360},{ZGZS=10000},{GXLJ=2.56×10},{JTNZGD=68×10},{RXAZPC1=0.03},{RXAZPC2=1},{RXAZPC3=±1},{ZL=2408.5},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{PPATH=cplsnsz/cplsnsz7.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M11
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M22
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[nm]
ZDNJ
最大扭矩
[nm]
ZGZS
最高转速
[r/min]
GXLJ
惯性力矩
[kg*m^2]
JTNZGD
静态扭转刚度
[nm/rad]
RXAZPC1
径向
[mm]
RXAZPC2
角向
[°]
RXAZPC3
轴向
[mm]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLSNSZ-56-80-c14-d14
CPLSNSZ-56-80-c14-d14
CPLSNSZ
56
56
80
14,16,18,20,22,24
29.0
8
7
M5
5
M5
5
M5
5
50
100
15000
0.61×10
22×10
0.02
1
±1
780
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-70-80-c18-d18
CPLSNSZ-70-80-c18-d18
CPLSNSZ
70
70
80
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
29.0
8
7
M6
6
M6
6
M6
6
70
140
13000
0.81×10
30×10
0.02
1
±1
2902.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-70L-105-c18-d18
CPLSNSZ-70L-105-c18-d18
CPLSNSZ
70L
70
105
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
41.5
8
7
M6
6
M6
6
M6
6
70
140
13000
0.93×10
34×10
0.02
1
±1
1580.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-80-88-c18-d18
CPLSNSZ-80-88-c18-d18
CPLSNSZ
80
80
88
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
31.0
10
8
M8
8
M6
6
M6
6
125
250
11000
1.32×10
32×10
0.03
1
±1
1503.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-80L-113-c18-d18
CPLSNSZ-80L-113-c18-d18
CPLSNSZ
80L
80
113
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
43.5
10
8
M8
8
M6
6
M6
6
125
250
11000
1.52×10
37×10
0.03
1
±1
1730
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-90-88-c20-d20
CPLSNSZ-90-88-c20-d20
CPLSNSZ
90
90
88
20,22,24,25,28,30,32,35,3...
31.0
10
8
M8
8
M6
6
M6
6
180
360
10000
2.56×10
68×10
0.03
1
±1
2408.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-90L-129-c20-d20
CPLSNSZ-90L-129-c20-d20
CPLSNSZ
90L
90
129
20,22,24,25,28,30,32,35,3...
51.5
10
8
M8
8
M6
6
M6
6
180
360
10000
2.95×10
78×10
0.03
1
±1
2300
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-100-88-c24-d24
CPLSNSZ-100-88-c24-d24
CPLSNSZ
100
100
88
24,25,28,30,32,35,38,40,4...
30.0
10
10
M8
8
M6
6
M6
6
280
560
8000
3.68×10
79×10
0.03
1
±1
2471.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-100L-144-c24-d24
CPLSNSZ-100L-144-c24-d24
CPLSNSZ
100L
100
144
24,25,28,30,32,35,38,40,4...
57.0
10
10
M8
8
M6
6
M6
6
280
560
8000
4.23×10
91×10
0.03
1
±1
2550
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-126-125-c28-d28
CPLSNSZ-126-125-c28-d28
CPLSNSZ
126
126
125
28,30,32,35,38,40,42,45,4...
44.5
14
11
M10
10
M6
6
M6
6
450
900
10000
7.95×10
216×10
0.03
1
±1
5238.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-126L-177-c28-d28
CPLSNSZ-126L-177-c28-d28
CPLSNSZ
126L
126
177
28,30,32,35,38,40,42,45,4...
70.5
14
11
M10
10
M6
6
M6
6
450
900
7000
9.14×10
248×10
0.03
1
±1
5835
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-144-144-c32-d32
CPLSNSZ-144-144-c32-d32
CPLSNSZ
144
144
144
32,35,38,40,42,45,48,50,5...
53.0
14
12
M12
12
M8
8
M8
8
760
1520
8000
16.7×10
380×10
0.03
1
±1
6080.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
CPLSNSZ-144L-196-c32-d32
CPLSNSZ-144L-196-c32-d32
CPLSNSZ
144L
144
196
32,35,38,40,42,45,48,50,5...
79.0
14
12
M12
12
M8
8
M8
8
760
1520
6500
19.2×10
437×10
0.03
1
±1
9420
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cplsnsz/cplsnsz7.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表