CPLNBSZ - 45钢八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器 胀套型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplnbsz.prj},{NB=CPLNBSZ-87-77-c16-d16},{CODE=CPLNBSZ},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{D=87},{L=77},{C4D5=16,18,20,22,24,25,30,32,35},{C=16},{D5=16},{LF=26.25},{LP=19.0},{S=8.5},{N=8.5},{M=M8},{EDNJ=195},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC=+0.5/-0.5},{RXZS=7700},{NZGD= 5.0x10},{GXJ= 1.3x10 },{ZL= 1620},{PDF=cplnbsz.pdf},{PPATH=cplnbsz/cplnbsz06.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LF
[mm]
LP
[mm]
S
[mm]
N
[mm]
M
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLNBSZ-56-65-c12-d12
CPLNBSZ-56-65-c12-d12
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
56
65
24.50
13.5
5.7
6.0
M5
75
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
2.7x10
6.1x10
800
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-65-69-c14-d14
CPLNBSZ-65-69-c14-d14
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
65
69
25.80
14.6
8.5
7.0
M6
105
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
3.8x10
8.2x10
1250
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-87-77-c16-d16
CPLNBSZ-87-77-c16-d16
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
87
77
26.25
19.0
8.5
8.5
M8
195
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
5.0x10
1.3x10
1620
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-94-78-c16-d16
CPLNBSZ-94-78-c16-d16
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
94
78
28.50
20.0
8.5
9.5
M8
270
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
1.2x10
2.56x10
2410
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-104-80-c20-d20
CPLNBSZ-104-80-c20-d20
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
104
80
26.75
21.0
8.5
10.5
M10
420
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
1.3x10
7.56x10
2530
cplnbsz/cplnbsz06.prj
CPLNBSZ-126-88-c20-d20
CPLNBSZ-126-88-c20-d20
CPLNBSZ
45钢
SUS304 不锈钢
四氧化三铁保护膜
126
88
29.70
21.0
8.5
12.6
M10
675
0.02
0.5
+0.5/-0.5
7700
2.7x10
1.67x10
5320
cplnbsz/cplnbsz06.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表