CPLARC - 铝合金高灵敏性双膜片联轴器 夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cplarc.prj},{NB=CPLARC-28-32.2-c5-d5},{CODE=CPLARC},{BMCL=阳极氧化处理},{ZTCZ=高强度铝合金},{TXTCZ=SUS 304不锈钢},{D=28},{L=32.2},{D5=5.000},{C=5.000},{C4D5=5,6,6.35,7,8,9,9.525,10,11,12,12.7,14},{E=6.2},{N=3.5},{D1=15.0},{F=3.85},{H=9.5},{M=M3},{M1=3.000},{NJ=1.2},{EDNJ=1.6},{RXPX=1.2},{RXPJ=1.2},{ZXPC=+0.1/-0.1},{RXZS= 8000},{NZGD=2500},{GXJ= 3.24x10},{ZL=45},{DKB=},{CKB=},{CKF=},{DKF=},{PPATH=cplarc/cplarc07.prj},{PDF=cplarc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[N*m]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPLARC-17-23-c3-d3
CPLARC-17-23-c3-d3
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
17
23.0
3.6
2.2
6.5
3.30
7.5
M2.5
0.000
0.000
0.8
0.5
1
1.0
+0.1/-0.1
9000
480
7.0x10
12
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-21-24.5-c3-d3
CPLARC-21-24.5-c3-d3
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
21
24.5
4.7
2.7
10.5
3.30
7.2
M2.5
0.000
0.000
0.8
1.2
1
1.0
+0.1/-0.1
8000
750
7.9x10
18
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-28-32.2-c5-d5
CPLARC-28-32.2-c5-d5
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
28
32.2
6.2
3.5
15.0
3.85
9.5
M3
0.000
0.000
1.2
1.6
1.2
1.2
+0.1/-0.1
8000
2500
3.24x10
45
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-34-35-c5-d5
CPLARC-34-35-c5-d5
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
34
35.0
7.2
3.7
16.5
4.85
10.2
M4
0.000
0.000
2.5
4
1.5
1.5
+0.1/-0.1
8000
4200
7.6x10
70
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-46-44-c8-d8
CPLARC-46-44-c8-d8
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
46
44.0
8.4
4.6
25.5
5.00
13.2
M5
3.000
1.400
5.0
10
1.5
1.5
+0.15/-0.15
8000
11000
3.23x10
144
cplarc/cplarc07.prj
CPLARC-55-55-c10-d10
CPLARC-55-55-c10-d10
CPLARC
阳极氧化处理
高强度铝合金
SUS 304不锈钢
55
55.0
11.6
5.2
31.0
6.00
16.5
M5
3.000
1.400
5.0
25
1.5
1.5
+0.15/-0.15
8000
16500
8.19x10
265
cplarc/cplarc07.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表