CPFNAJ - 铝合金高刚性梅花型连接联轴器
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfnaj.prj},{NB=CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK},{CODE=CPFNAJ},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=聚氨酯},{SUR=阳极氧化处理},{D=55},{L=60},{D1=8.0},{C=8.0},{C45D=8,10,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{E=18},{F=15},{H=39.0},{M=M6},{M1=6},{NJ=8},{CKB=CK},{DKB=DK},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=20},{RXPX=0.3},{RXPJ=1},{RXZPX=±0.5},{RXZS=11000},{JTNGD=7500},{GXJ=1.0x10},{ZL=320},{PDF=cpfnaj.pdf},{PPATH=cpfnaj/cpfnaj04.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
轮子直径
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPX
容许轴偏向
[mm]
RXZS
容许转速
[rapm]
JTNGD
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
CPFNAJ-55-60-c8-d8-CK-DK
CPFNAJ
高强度铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
55
60
18
15
39.0
M6
8
20
0.3
1
±0.5
11000
7500
1.0x10
320
CPFNAJ-70-75-c14-d14-CK-D...
CPFNAJ-70-75-c14-d14-CK-D...
CPFNAJ
高强度铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
70
75
23
16
49.0
M8
20
40
0.3
1
±0.7
8000
7800
4x10
560
CPFNAJ-95-100-c19-d19-CK-...
CPFNAJ-95-100-c19-d19-CK-...
CPFNAJ
高强度铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
95
100
29
18
64.5
M10
40
80
0.4
1
±1
6000
17500
1.0x10
1220
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表