CPFAC - 铝合金梅花型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfac.prj},{NB=CPFAC-30L-40-c5-d5},{CODE=CPFAC},{MAT1=高强度铝合金},{MAT2=进聚氨酯},{SUR=阳极氧化处理},{D=30L},{L=40},{DDE=30.000},{D1=5.000},{C=5.000},{C45D=5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16},{E=10.9},{F=7.0},{H=25.5},{M=M4},{M1=4.000},{NJ=2.5},{CKB=},{DKB=},{CKF=},{DKF=},{EDNJ=12},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZPC=±1},{RXZS=12000},{JTNGD=72},{GXJ=7.56x10},{ZL=60},{PDF=cpfac.pdf},{PPATH=cpfac/cpfac05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DDE
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNGD
静态逆转刚度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFAC-14-22-c3-d3
CPFAC-14-22-c3-d3
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
14
22
14.000
6.6
3.8
14.3
M2.5
0.8
2
0.1
1
±0.6
11000
46
1.98x10
10
CPFAC-20-25-c3-d3
CPFAC-20-25-c3-d3
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
20
25
20.000
8.6
4.6
16.8
M3
1.2
3
0.1
1
±0.7
17000
55
2.3x10
15
CPFAC-20L-30-c3-d3
CPFAC-20L-30-c3-d3
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
20L
30
20.000
8.6
5.4
19.2
M3
1.2
5
0.1
1
±0.8
7600
55
1.09x10
19
CPFAC-25-30-c4-d4
CPFAC-25-30-c4-d4
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
25
30
25.000
11.6
4.6
20.8
M4
2.5
6.5
0.1
1
±0.8
16000
65
3x10
33
CPFAC-25L-34-c4-d4
CPFAC-25L-34-c4-d4
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
25L
34
25.000
11.6
5.6
22.8
M4
2.5
9.5
0.1
1
±0.9
16000
65
4.26x10
42
CPFAC-30-35-c5-d5
CPFAC-30-35-c5-d5
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
30
35
30.000
10.9
5.9
23.0
M4
2.5
12.5
0.1
1
±1
5100
72
6.19x10
50
CPFAC-30L-40-c5-d5
CPFAC-30L-40-c5-d5
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
30L
40
30.000
10.9
7.0
25.5
M4
2.5
12
0.1
1
±1
12000
72
7.56x10
60
CPFAC-35-50-c5-d5
CPFAC-35-50-c5-d5
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
35
50
35.000
11.5
6.5
30.5
M5
5.0
15
0.1
1
±1.1
10000
200
2.56x10
45
CPFAC-40S-50-c6-d6
CPFAC-40S-50-c6-d6
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
40S
50
40.000
13.7
6.7
32.1
M5
5.0
15.5
0.1
1
±1.1
10000
450
3x10
115
CPFAC-40-55-c6-d6
CPFAC-40-55-c6-d6
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
40
55
40.000
13.7
7.2
34.5
M5
5.0
16.5
0.1
1
±1.2
10000
500
3.34x10
127
CPFAC-40L-66-c6-d6
CPFAC-40L-66-c6-d6
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
40L
66
40.000
13.7
8.0
40.0
M5
5.0
17
0.1
1
±1.2
3800
550
4.01x10
154
CPFAC-55S-49-c10-d10
CPFAC-55S-49-c10-d10
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
55S
49
55.000
16.1
6.5
32.0
M6
8.0
40
0.1
1
±1.4
8000
1200
5x10
241
CPFAC-55-78-c8-d8
CPFAC-55-78-c8-d8
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
55
78
55.000
16.1
10.3
46.4
M6
8.0
45
0.1
1
±1.4
8000
1500
1.63x10
341
CPFAC-65-90-c14-d14
CPFAC-65-90-c14-d14
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
65
90
65.000
16.7
11.9
53.5
M8
20.0
100
0.1
1
±1.5
6000
2800
3.69x10
583
CPFAC-80-114-c19-d19
CPFAC-80-114-c19-d19
CPFAC
高强度铝合金
进聚氨酯
阳极氧化处理
80
114
80.000
22.5
15.5
67.6
M8
20.0
250
0.1
1
±1.8
4600
3500
1.04x10
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表