DPBFQ - 链条导向件-带法兰槽钢单排纵向型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条导向件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiaodaoxiangjian/dpbfq.prj},{NB=DPBFQ-06B},{CODE=DPBFQ},{CCXL=06B},{DG=超高分子量聚乙烯},{L=2000},{B=30},{P=200},{B1=4.0},{D=52},{H=24},{H1=5.5},{S=6.6},{W=9.4},{C=8.9},{E=10.0},{T=1.5},{PDF=dpbfv.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
DG
导轨
ⁿ/ₐ
FLCG
法兰槽钢
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
P
[mm]
B1
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DPBFQ-06C
DPBFQ-06C
06C
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
4.5
52
24
4.4
5.3
10.0
7.8
9.3
1.5
DPBFQ-08A
DPBFQ-08A
08A
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
5.0
52
24
7.4
8.3
13.2
11.7
13.4
1.5
DPBFQ-10A
DPBFQ-10A
10A
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
6.4
52
24
8.8
10.7
16.5
14.5
16.2
1.5
DPBFQ-12A
DPBFQ-12A
12A
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
7.4
52
24
11.8
12.5
19.8
18.5
20.5
1.5
DPBFQ-06B
DPBFQ-06B
06B
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
4.0
52
24
5.5
6.6
9.4
8.9
10.0
1.5
DPBFQ-083
DPBFQ-083
083
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
5.0
52
24
4.5
8.0
10.8
8.0
9.5
1.5
DPBFQ-085
DPBFQ-085
085
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
5.0
52
24
6.2
8.0
11.8
9.8
11.3
1.5
DPBFQ-08B
DPBFQ-08B
08B
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
5.0
52
24
7.4
8.9
12.8
11.5
13.0
1.5
DPBFQ-10B
DPBFQ-10B
10B
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
6.0
52
24
9.3
10.6
15.4
13.5
14.9
1.5
DPBFQ-12B
DPBFQ-12B
12B
超高分子量聚乙烯
不锈钢
2000
30
200
7.0
52
24
11.3
12.4
17.0
15.9
17.5
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表