DPBCLB - 链条导向件-带C型槽钢单排凸型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条导向件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiaodaoxiangjian/dpbclb.prj},{NB=DPBCLB-24A-B38-L50},{CODE=DPBCLB},{CCXL=24A},{DG=超高分子量聚乙烯},{L=50},{L1=[50:2000/1]},{B=38},{B1=23.7},{H=30},{H1=8.0},{S=22},{W=33},{C=22},{E=18},{T=1.5},{PDF=dpbclb.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
DG
导轨
ⁿ/ₐ
CXCG
C型槽钢
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB-06C-B20-L50
DPBCLB
06C
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
4.4
17
2.3
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB-08A-B20-L50
DPBCLB
08A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
7.4
17
2.4
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB-10A-B20-L50
DPBCLB
10A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
8.8
17
2.8
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB-12A-B20-L50
DPBCLB
12A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
11.8
17
3.5
10
20
14
10
1.5
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB-16A-B28-L50
DPBCLB
16A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
14.8
20
4.7
14
24
14
12
1.5
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB-20A-B28-L50
DPBCLB
20A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
17.8
23
6.4
14
24
18
12
1.5
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB-24A-B38-L50
DPBCLB
24A
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
38
23.7
30
8.0
22
33
22
18
1.5
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB-06B-B20-L50
DPBCLB
06B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
5.4
17
1.5
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB-08B-B20-L50
DPBCLB
08B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
7.4
17
2.2
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB-10B-B20-L50
DPBCLB
10B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
9.3
17
2.6
10
17
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB-12B-B20-L50
DPBCLB
12B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
20
11.3
17
2.4
10
20
14
10
1.5
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB-12B-B28-L50
DPBCLB
12B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
11.3
18
2.4
10
24
14
10
1.5
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB-16B-B28-L50
DPBCLB
16B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
16.0
18
3.5
14
24
14
12
1.5
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB-20B-B28-L50
DPBCLB
20B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
28
18.0
18
4.2
14
28
14
12
1.5
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB-24B-B38-L50
DPBCLB
24B
超高分子量聚乙烯
钢(镀锌)
38
24.0
30
5.5
22
33
23
18
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表