您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DSFAS - 成品孔链轮双节距滚子链S型传送链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfas.prj},{NB=DSFAS-C208A-25-20},{CODE=DSFAS},{X=C208A},{CS=25},{DR=20},{DRR=20,25,30,35},{ZYCS=12½},{D=102.14},{D1=108},{D2=63},{L=25},{T=7.2},{A=8.9},{ZL=1.06},{PDF=dsfas.pdf},{GZ=7.920},{R2=10.370},{DA=107.390},{X1=5.030},{Y1=3.850},{BB=15.760},{R3=5.700},{X2=10.210},{Y2=1.290}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJBMCL
附件表面处理
ⁿ/ₐ
X
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
分配齿数
ⁿ/ₐ
ZYCS
作用齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
T
[mm]
A
a
[mm]
ZL
重量
[kg]
B
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
DSFAS-C208A-19-20
DSFAS-C208A-19-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C208A
19
9½
78.23
84
60
25
7.2
8.9
0.64
6.000
2.8
6
DSFAS-C208A-21-20
DSFAS-C208A-21-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C208A
21
10½
86.17
92
69
25
7.2
8.9
0.93
6.000
2.8
6
DSFAS-C208A-23-20
DSFAS-C208A-23-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C208A
23
11½
94.15
100
77
25
7.2
8.9
0.99
6.000
2.8
6
DSFAS-C208A-25-20
DSFAS-C208A-25-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C208A
25
12½
102.14
108
63
25
7.2
8.9
1.06
6.000
2.8
6
DSFAS-C210A-19-20
DSFAS-C210A-19-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C210A
19
9½
97.78
105
73
28
8.7
9.6
1.10
6.000
2.8
6
DSFAS-C210A-21-20
DSFAS-C210A-21-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C210A
21
10½
107.72
115
73
28
8.7
9.6
1.62
6.000
2.8
6
DSFAS-C210A-23-20
DSFAS-C210A-23-20
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C210A
23
11½
117.68
125
73
28
8.7
9.6
1.74
6.000
2.8
6
DSFAS-C210A-25-25
DSFAS-C210A-25-25
碳钢
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
无
C210A
25
12½
127.67
135
73
28
8.7
9.6
1.87
8.000
3.3
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表