CEJB - 衬套 肩型*普通型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/chentao/cejb.prj},{NB=CEJB-16-B8-L5-T2-A},{CODE=CEJB},{DR=16},{B=8.00},{L=5},{T=2},{W=20},{MATERIALS=SKS93},{PDF=cejb.pdf},{YD=50~60HRC},{MATERIALS1=A},{M1=5.000},{D=16.000},{B1=8.000},{B2=14.000},{R1=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
BGC
B公差
ⁿ/ₐ
W
[mm]
R
[mm]
MATERIALS
材质/表面处理
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
CEJB-8-B2-L5-T2-A
CEJB-8-B2-L5-T2-A
8
+0.03/+0.01
12
1.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-10-B2-L5-T2-A
CEJB-10-B2-L5-T2-A
10
+0.03/+0.01
14
1.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-12-B4-L5-T2-A
CEJB-12-B4-L5-T2-A
12
+0.03/+0.01
16
2.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-16-B8-L5-T2-A
CEJB-16-B8-L5-T2-A
16
+0.03/+0.01
20
2.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-20-B10-L5-T2-A
CEJB-20-B10-L5-T2-A
20
+0.03/+0.01
24
2.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-25-B15-L5-T2-A
CEJB-25-B15-L5-T2-A
25
+0.03/+0.01
29
2.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-30-B20-L5-T2-A
CEJB-30-B20-L5-T2-A
30
+0.03/+0.01
34
2.0
SKS93
50~60HRC
A
CEJB-35-B25-L5-T2-A
CEJB-35-B25-L5-T2-A
35
+0.03/+0.01
39
2.0
SKS93
50~60HRC
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表