AHCJ - 插入销 全切割多棱带肩直柱型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F2-检查夹具
插入销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/jianchajiaju/charuxiao/ahcj.prj},{NB=AHCJ-20-B12-T5-H1-L5-E5-A},{CODE=AHCJ},{LX=SMALL},{DR=20},{B=12.00},{T=5},{H=1.0},{L=5.000},{E=5},{W=19.0},{K=6},{MATERIALS=A},{YD=52~55HRC},{PDF=ahcj.pdf},{D=20.000},{B1=[12:18/0.01]},{T1=5.000},{T2=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
W
[mm]
YD
硬度
ⁿ/ₐ
MATERIALS1
材料代码
ⁿ/ₐ
AHCJ-10-B8-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ-10-B8-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ
小头型
10
8.4
52~55HRC
A
AHCJ-12-B6-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ-12-B6-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ
小头型
12
10.5
52~55HRC
A
AHCJ-16-B8-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ-16-B8-T3-H1-L5-E5-A
AHCJ
小头型
16
14.8
52~55HRC
A
AHCJ-20-B12-T5-H1-L5-E5-A
AHCJ-20-B12-T5-H1-L5-E5-A
AHCJ
小头型
20
19.0
52~55HRC
A
BHCJ-10-B10-T5-H1-L5-E5-A
BHCJ-10-B10-T5-H1-L5-E5-A
BHCJ
大头型
10
8.4
52~55HRC
A
BHCJ-12-B12-T6-H1.5-L5-E5...
BHCJ-12-B12-T6-H1.5-L5-E5...
BHCJ
大头型
12
10.5
52~55HRC
A
BHCJ-16-B16-T8-H2-L5-E5-A
BHCJ-16-B16-T8-H2-L5-E5-A
BHCJ
大头型
16
14.8
52~55HRC
A
BHCJ-20-B20-T10-H3-L5-E5-...
BHCJ-20-B20-T10-H3-L5-E5-...
BHCJ
大头型
20
19.0
52~55HRC
A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表