SRBX45T - 碳钢滑轨-阻尼型 三节式-45宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbx45t.prj},{NB=SRBX45T-L350},{CODE=SRBX45T},{TYPE=三节式 带自关阻尼器机构},{KD=45.5},{FS=3/4伸展},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=350},{Q=353},{A=96},{B=0},{C=224},{E=119},{F=183},{Y=279},{ED=250},{ZL=0.52},{PDF=srbx45t.pdf},{PPATH=ppa/srbx45t/srbx45t-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
FS
开启方式
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
Y
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBX45T-L300
SRBX45T-L300
SRBX45T
三节式 带自关阻尼器机构
45.5
3/4伸展
SPCC
镀锌
300
275
0
0
174
119
0
229
200
0.48
SRBX45T-L350
SRBX45T-L350
SRBX45T
三节式 带自关阻尼器机构
45.5
3/4伸展
SPCC
镀锌
350
353
96
0
224
119
183
279
250
0.52
SRBX45T-L400
SRBX45T-L400
SRBX45T
三节式 带自关阻尼器机构
45.5
3/4伸展
SPCC
镀锌
400
404
96
0
254
119
199
329
250
0.56
SRBX45T-L450
SRBX45T-L450
SRBX45T
三节式 带自关阻尼器机构
45.5
3/4伸展
SPCC
镀锌
450
455
128
0
294
119
247
379
300
0.66
SRBX45T-L500
SRBX45T-L500
SRBX45T
三节式 带自关阻尼器机构
45.5
3/4伸展
SPCC
镀锌
500
505
96
160
344
119
295
429
350
0.74
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表