SRBE35 - 碳钢滑轨-标准型 三节式-35宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe35.prj},{NB=SRBE35-L457},{CODE=SRBE35},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=35.3},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=457},{Q=475.8},{A=212.7},{B=301.6},{C=412.7},{E=425.4},{ED=461},{ZL=0.66},{PDF=srbe35.pdf},{PPATH=ppa/srbe35/srbe3566.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE35-L305
SRBE35-L305
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
305
324.2
0.0
149.2
260.3
273.0
500
0.48
SRBE35-L356
SRBE35-L356
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
356
375.4
0.0
200.0
311.1
323.8
529
0.52
SRBE35-L406
SRBE35-L406
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
406
424.6
0.0
250.8
361.9
374.6
500
0.56
SRBE35-L457
SRBE35-L457
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
457
475.8
212.7
301.6
412.7
425.4
461
0.66
SRBE35-L508
SRBE35-L508
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
508
527.0
238.1
352.4
463.5
476.2
451
0.74
SRBE35-L559
SRBE35-L559
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
559
578.2
263.5
403.2
514.3
527.0
102
0.86
SRBE35-L610
SRBE35-L610
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
610
629.4
288.9
454.0
565.1
577.8
353
0.97
SRBE35-L660
SRBE35-L660
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
660
678.6
314.3
504.8
615.9
628.6
333
1.19
SRBE35-L711
SRBE35-L711
SRBE35
三节式 全长伸展
35.3
SPCC
镀锌
711
729.8
339.7
555.6
666.7
679.4
294
1.43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表