SRBE27T - 碳钢滑轨-标准型 三节式-27宽中载型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G5-滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huagui/srbe27t.prj},{NB=SRBE27T-L300},{CODE=SRBE27T},{TYPE=三节式 全长伸展},{KD=27},{MAT=SPCC},{SUR=镀锌},{L=300},{Q=327.2},{A=240},{B=260},{ED=300},{ZL=0.9},{PDF=srbe27t.pdf},{PPATH=ppa/srbe27t/srbe27t8.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
产品类型
ⁿ/ₐ
KD
宽度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
滑轨长度
[mm]
Q
行程
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ED
额定负载
[N/2个]
ZL
参考重量
[kg/pcs]
SRBE27T-L200
SRBE27T-L200
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
200
228.8
140
160
350
0.58
SRBE27T-L250
SRBE27T-L250
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
250
276.2
190
210
320
0.74
SRBE27T-L300
SRBE27T-L300
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
300
327.2
240
260
300
0.9
SRBE27T-L350
SRBE27T-L350
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
350
376.4
290
310
280
1.06
SRBE27T-L400
SRBE27T-L400
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
400
425.6
340
360
260
1.22
SRBE27T-L450
SRBE27T-L450
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
450
474.8
390
410
250
1.38
SRBE27T-L500
SRBE27T-L500
SRBE27T
三节式 全长伸展
27
SPCC
镀锌
500
524.0
440
460
230
1.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表