UECAY - 配管中型滚轮 轴承型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/uecay.prj},{NB=UECAY-D40-T3-d20-L100-LC-50(LHJ)},{CODE=UECAY},{ZC=钢},{D=40},{T=3},{XD=20},{XDF=20},{L=100},{SYZC=R6804-2Z},{D1=32},{B=7},{XD1F=22.000},{XD1F1=22.700},{XD1F2=22.000},{CL=LHJ},{LC=50},{PDF=uecay.pdf},{CL1='LHJ'}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XC
芯材
[材质]
ZC
轴承
[材质]
BMCL
表面处理衬层
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
XD
d
[mm]
SYZC
适用轴承
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
XD1
d1
ⁿ/ₐ
UECAY-D30-T3-d8-L100-LC-5...
UECAY-D30-T3-d8-L100-LC-5...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
30
8
RM69/8-2Z
19
6
15.000
UECAY-D30-T3-d8A-L100-LC-...
UECAY-D30-T3-d8A-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
30
8A
RM608-2Z
22
7
15.800
UECAY-D30-T3-d10-L100-LC-...
UECAY-D30-T3-d10-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
30
10
R6900-2Z
22
6
15.000
UECAY-D30-T3-d12-L100-LC-...
UECAY-D30-T3-d12-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
30
12
R6901-2Z
24
6
15.000
UECAY-D35-T3-d10-L100-LC-...
UECAY-D35-T3-d10-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
35
10
R6900-2Z
22
6
17.000
UECAY-D35-T3-d12-L100-LC-...
UECAY-D35-T3-d12-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
35
12
R6901-2Z
24
6
17.000
UECAY-D35-T3-d15-L100-LC-...
UECAY-D35-T3-d15-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
35
15
R6902-2Z
28
7
22.000
UECAY-D40-T3-d8-L100-LC-5...
UECAY-D40-T3-d8-L100-LC-5...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
40
8
RM608-2Z
24
8
17.000
UECAY-D40-T3-d10-L100-LC-...
UECAY-D40-T3-d10-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
40
10
R6000-2Z
26
6
17.000
UECAY-D40-T3-d12-L100-LC-...
UECAY-D40-T3-d12-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
40
12
R6901-2Z
24
6
17.000
UECAY-D40-T3-d15-L100-LC-...
UECAY-D40-T3-d15-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
40
15
R6902-2Z
28
7
17.000
UECAY-D40-T3-d20-L100-LC-...
UECAY-D40-T3-d20-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
40
20
R6804-2Z
32
7
22.000
UECAY-D50-T3-d10-L100-LC-...
UECAY-D50-T3-d10-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
50
10
R6200-2Z
30
9
17.000
UECAY-D50-T3-d12-L100-LC-...
UECAY-D50-T3-d12-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
50
12
R6001-2Z
28
8
22.000
UECAY-D50-T3-d15-L100-LC-...
UECAY-D50-T3-d15-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
50
15
R6902-2Z
28
7
17.000
UECAY-D50-T3-d20-L100-LC-...
UECAY-D50-T3-d20-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
50
20
R6904-2Z
37
9
27.000
UECAY-D50-T3-d25-L100-LC-...
UECAY-D50-T3-d25-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
50
25
R6905-2Z
42
9
27.000
UECAY-D60-T3-d12-L100-LC-...
UECAY-D60-T3-d12-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
60
12
R6201-2Z
32
10
22.000
UECAY-D60-T3-d15-L100-LC-...
UECAY-D60-T3-d15-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
60
15
R6002-2Z
32
9
22.000
UECAY-D60-T3-d20-L100-LC-...
UECAY-D60-T3-d20-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
60
20
R6904-2Z
37
9
22.000
UECAY-D60-T3-d25-L100-LC-...
UECAY-D60-T3-d25-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
60
25
R6905-2Z
42
9
32.000
UECAY-D60-T3-d30-L100-LC-...
UECAY-D60-T3-d30-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
60
30
R6906-2Z
47
9
32.000
UECAY-D80-T3-d25-L100-LC-...
UECAY-D80-T3-d25-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
80
25
R6205-2Z
52
15
41.000
UECAY-D80-T3-d30-L100-LC-...
UECAY-D80-T3-d30-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
80
30
R6006-2Z
55
13
41.000
UECAY-D80-T3-d35-L100-LC-...
UECAY-D80-T3-d35-L100-LC-...
芯材
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
-
80
35
R6907-2Z
55
10
41.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表