FCSBM - 固定夹/方形同径直交
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/fcsbm.prj},{NB=FCSBM-D15},{CODE=FCSBM},{D=15},{GC=+0.018/0},{A=57},{B=22},{E=18},{F=21},{H=12},{S=11},{M=M5},{MM=5},{XD=5.5},{FSLS=M5-20 4个},{PDF=fcsbm.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
内径
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
XD
[mm]
FSLS
附属螺栓
ⁿ/ₐ
FCSBM-D6
FCSBM-D6
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
6
+0.012/0
34
10
12
10
7
0
M4
4
4.5
M4-10 2个
FCSBM-D8
FCSBM-D8
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
8
+0.015/0
41
12
14
13
8
0
M5
5
5.5
M5-12 2个
FCSBM-D10
FCSBM-D10
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
10
+0.015/0
45
16
15
15
9
0
M5
5
5.5
M5-15 2个
FCSBM-D12
FCSBM-D12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
12
+0.018/0
49
16
16
17
10
0
M5
5
5.5
M5-15 2个
FCSBM-D15
FCSBM-D15
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
15
+0.018/0
57
22
18
21
12
11
M5
5
5.5
M5-20 4个
FCSBM-D16
FCSBM-D16
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
16
+0.018/0
57
22
18
21
12
11
M5
5
5.5
M5-20 4个
FCSBM-D20
FCSBM-D20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
20
+0.021/0
69
28
22
25
15
14
M6
6
6.6
M6-25 4个
FCSBM-D25
FCSBM-D25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
25
+0.021/0
83
32
25
33
18
16
M6
6
6.6
M6-30 4个
FCSBM-D30
FCSBM-D30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
30
+0.021/0
95
40
29
37
21
20
M8
8
9.0
M8-35 4个
FCSBM-D35
FCSBM-D35
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
内六角螺栓(发黑)
35
+0.025/0
107
45
32
43
24
24
M8
8
9.0
M8-40 4个
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表