BADBLH - 底座用支座--背面安装型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
A5-底座固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/dizuogudingjia/badblh.prj},{NB=BADBLH-D13},{CODE=BADBLH},{D=13},{GC=+0.018/0},{A=42},{B=20},{H=32},{D1=20},{T=8},{E=18},{XD1=6.6},{XD2=11},{XH=6.5},{F=32},{W=0},{XB=5.5},{P=20},{GCH7=0/-0.018},{S=5},{LS=M6},{PDF=badblh.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GC
公差
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XH
h
[mm]
F
[mm]
W
[mm]
XB
b
[mm]
P
Ph7
[mm]
GCH7
公差h7
ⁿ/ₐ
S
[mm]
LS
支柱安装螺栓
ⁿ/ₐ
BADBLH-D6
BADBLH-D6
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6
+0.012/0
28
12
16
12
5
9
3.5
6
3.5
20
0
3.5
12
0/-0.012
5
M3
BADBLH-D8
BADBLH-D8
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
8
+0.015/0
32
15
22
15
5
12
4.5
8
4.5
24
0
4.5
15
0/-0.015
5
M4
BADBLH-D10
BADBLH-D10
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
10
+0.015/0
38
18
26
18
8
15
5.5
10
5.5
30
0
4.5
18
0/-0.015
5
M5
BADBLH-D12
BADBLH-D12
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
12
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11
6.5
32
0
5.5
20
0/-0.018
5
M6
BADBLH-D13
BADBLH-D13
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
13
+0.018/0
42
20
32
20
8
18
6.6
11
6.5
32
0
5.5
20
0/-0.018
5
M6
BADBLH-D15
BADBLH-D15
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
15
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14
9.0
32
20
5.5
25
0/-0.018
5
M8
BADBLH-D16
BADBLH-D16
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
16
+0.018/0
48
32
40
25
10
23
9.0
14
9.0
32
20
5.5
25
0/-0.018
5
M8
BADBLH-D20
BADBLH-D20
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
20
+0.021/0
55
38
50
30
10
31
11.0
18
11.0
35
25
6.6
30
0/-0.021
5
M10
BADBLH-D25
BADBLH-D25
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
25
+0.021/0
75
50
62
38
15
38
14.0
20
14.0
45
35
9.0
38
0/-0.021
5
M12
BADBLH-D30
BADBLH-D30
标准型
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
30
+0.021/0
80
55
75
45
15
45
18.0
26
18.0
50
40
9.0
45
0/-0.021
5
M16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表